Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-453

ASCO™ Numatics Zylinder und Stellantriebe der Baureihe 453

Produktbeschreibung

Seit September 2020 ist der profilierte Zylinder gemäß ISO 15552 der Baureihe 453 nicht mehr erhältlich und wird durch die AVENTICS Baureihe PRA ersetzt.


Ersatzteile sind bis September 2025 erhältlich.


Relevante Dokumentation finden Sie nachstehend.


Für diese Art von profilierten Zylindern gemäß ISO 15552 siehe AVENTICS Baureihe PRA.

Normen/Vorschriften
ISO
Bohrung
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innen, Abreinigung
Hub
Max. 2 000 mm

Merkmale

  • Die ASCO™ Numatics Zylinder und Stellantriebe der Baureihe 453 sind nicht mehr erhältlich. Hier erfahren Sie mehr über Austauschoptionen.
  • Zylinder verfügen über ein Profilrohr aus hart eloxiertem Aluminium mit T-Nuten an drei Seiten für Magnetschalter
  • Einfache und präzise Einstellung der Endlagendämpfung mit unverlierbaren Feinstellschrauben
  • Große Auswahl an Standard-Verschraubungen, Kolbenstangenenden und Montagearten vereinfacht die Installation
  • Für magnetischen Näherungsschalter gerüstet
  • Die Zylinder sind mit der Klemmvorrichtung der Serie NRL kompatibel

Dokumentation und Zeichnungen