Rosemount™ 3417 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase mit 4+4 Doppelkonfiguration

Produktbeschreibung

Nutzen Sie die perfekte Lösung für die eichamtliche Messverifizierung und -validierung mit dem vollständig redundanten 4+4 Ultraschall-Durchflussmesssystem Rosemount 3417, das die Leistung von zwei bewährten Rosemount 4-Wege-Ultraschall-Messsystemen nach British-Gas-Bauart (zertifiziert nach OIML R137 1 und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) in einem einzigen Gehäuse liefert. Dieses fortschrittliche Messsystem erzeugt zwei unabhängige Messungen auf einem Meterlauf für höchste Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit und Betriebszeit. Die innovative Software MeterLink™ bietet sofortigen Zugriff auf eine Fülle von vorausschauenden Diagnosen, die von der ultraschnellen Elektronik des Messsystems der Serie 3410 erzeugt werden, um Durchflussstörungen in Echtzeit zu erkennen, die Messunsicherheit zu reduzieren und die Wartung zu vereinfachen.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
Nennweiten
DN200 bis DN1050 (8 bis 42  Zoll) bei Einbaulage für British Gas (BG)
Medium
Gas
Genauigkeit
±0,1 % des Messwerts, relativ über den gesamten Durchfluss-Kalibrierbereich
Reproduzierbarkeit
±0,05 % vom Messwert für 1,5 bis 30,5 m/s (5 bis 100 ft/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100  ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125  ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich
T-21-Messwandler: -20 °C bis +100 °C (-4 °F bis +212 °F)
T-22-Messwandler: -50 °C bis +100 °C (-58 °F bis +212 °F)
T-200-Messwandler: -50 °C bis 125 °C (-58 °F bis +257 °F)
Betriebsdruckbereich
T-21/T-22-Messwandler: 689 bis 27.579 kPag (100 bis 4.000 psig)
T-21/T-22-Messwandler: 345 kPag (50 psig) erhältlicher Mindest-Betriebsdruck mit reduzierter Qmax
T-22-Messwandler: 0 bis 689 kPag (0 bis 100 psig) isolierte Messumformermontage
T-200-Messwandler (Nennweiten bis 12 Zoll): 103 bis 25.855 kPag (15 bis 3.750 psig)
Für Nennweiten >12 Zoll, Mindestdruck erhöht sich je nach Nennweite
Werkstoffe
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Durch die patentierte Messwertwandler-Synchronisation, die Störungen und Rauschen verhindert, kann die Erkennung von Durchflussstörungen beschleunigt werden.
  • Reduzieren Sie Messunsicherheit mit Prozessalarmen, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Ausgestattet mit robusten, titanvergossenen T-200 Messwertwandlern für optimale Leistung in nassen, sauren und korrosiven Umgebungen.
  • Die T-200 Messwertwandler sind ohne Spezialwerkzeug unter Druck sicher herausnehmbar (für Leitungsgrößen bis 42  Zoll).
  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Vereinfachte Installation mit zwei Messgeräten in einem Gehäuse; ein zusätzliches Messgerät oder dazwischenliegende Flansche sind nicht erforderlich.
  • Rationalisierung der Wartung, Verlängerung der Kalibrierzyklen und Reduzierung von Kosten durch einfache Verfolgung der Messgeräte-Leistungsmerkmale im Vergleich zur Baseline.
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und beseitigung erforderliche Zeit erheblich.

Dokumentation und Zeichnungen