Electrovanne Piezotronic série 630 d’ASCO™

Product Description

Les électrovannes miniatures Piézotronic série 630 d’ASCO à commande proportionnelle sont conçues pour les applications sur des équipements d’analyse et de diagnostic nécessitant une consommation électrique extrêmement faible et un poids léger. Elles sont adaptées à une utilisation avec des équipements fonctionnant sur batterie ou dans des environnements potentiellement explosifs. En raison de leur durée de vie de 1 milliard de cycles, les électrovannes peuvent être intégrées aux systèmes de mesure, tels que les équipements médicaux et les analyseurs de gaz.

Pilotage de vanne
Bobine
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de conduite/raccordement
M5
Type d’orifice
Bride
Fonction
2 voies - 2/2 Normalement fermé ; 2/2 Normalement ouvert
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv
Tension
12 CC, 24 CC, 6 CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Normes/réglementations
ATEX Zone 2-22

Caractéristiques

  • Très faible consommation électrique (0,004 W), avec pratiquement aucune dissipation thermique. Idéale pour les applications portables et sur batterie
  • Le débit variable est proportionnel au signal de commande
  • Aucune pièce d’usure, durée de vie utile quasiment illimitée
  • Aucun pic d’induction lors de la commutation, ce qui élimine le besoin de protection du circuit
  • Les électrovannes ne requièrent aucune pression de service minimale
  • Électrovannes conformes à toutes les directives UE applicables

Documentation et schémas