Marshalling elettronico con CHARM DeltaV
Semplificazione del marshalling dei cavi di campo
Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare gli armadi della sala dei quadri di controllo. Il marshalling elettronico fornisce connettività di tipo I/O in un componente a canale singolo denominato CHARM (CHARacterization Modules, moduli di caratterizzazione). I CHARM consentono di cablare in campo qualsiasi tipo di segnale con qualunque destinazione. Ciò significa assenza di armadi di marshalling o cross-wiring, un numero minore di cavi, meno lavoro e meno punti di contatto per potenziali guasti.
Il marshalling elettronico offre la flessibilità necessaria per aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza dover modificare gli armadi della sala dei quadri di controllo. Ciò è possibile perché il marshalling elettronico fornisce una connettività di tipo I/O come AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10V, TC, RTD, DI a contatto pulito o Namur, DO High Side, uscite contatto relè o DI e DO isolati per correnti o tensioni c.a. più elevate, in un componente a canale singolo denominato CHARM. I CHARM possono essere installati in ambienti pericolosi, come quelli di Classe 1, Divisione 2/Zona 2 Gruppo A,B,C,D.
Una volta inserito il CHARM, è possibile effettuare il marshalling elettronico del canale verso qualunque unità di controllo nel sistema. Non sono necessari armadi di marshalling o cross wiring. Viene utilizzato un numero inferiore di cavi e non è necessario conoscere in anticipo la posizione degli I/O. Infine, è richiesto meno lavoro e sono presenti meno punti di contatto per guasti potenziali.
I CHARM si connettono alla scheda CHARM I/O (CIOC), che può a sua volta comunicare con più controller. Anche se le linee di comunicazione CIOC e la distribuzione dell'alimentazione sono configurate in modo ridondante, il sistema invierà un allarme proattivo quando accade qualcosa nel campo. La CIOC, ad esempio, può essere installata a distanza in una cassetta per installazioni in campo in un ambiente difficile e monitorare sia gli ingressi di alimentazione da 24 V c.c. sia la temperatura per assicurare il corretto funzionamento.