Controllore DeltaV™ PK Flex
Un controllore basato su sottoscrizione che offre un nuovo livello di flessibilità e scalabilità per poter soddisfare le esigenze aziendali attuali e future
Il controllore DeltaV™ PK Flex si basa sull'innovazione e sulla tecnologia all'avanguardia del controllore PK. Offre la stessa potente funzionalità, ma con il vantaggio aggiuntivo di una capacità flessibile e di una licenza basata su abbonamento: il che significa che è possibile sottoscrivere un abbonamento solo per quello di cui si ha bisogno e aggiungere funzionalità in qualsiasi momento. In questo modo si riducono i costi in conto capitale ed è possibile spostare i risparmi sul budget OPEX.
Nessuna necessità di una progettazione esatta o che richieda molto tempo e nessuna necessità di determinare la capacità DST (Device Signal Tags) all'inizio del progetto; è possibile aumentare la capacità aggiungendo semplicemente licenze software basate su abbonamento. È possibile iniziare con un minimo di 50 DST e arrivare fino a 1500 DST per controllore PK Flex.
Non è necessario conoscere il tipo di I/O, ma solo la quantità di I/O, il che semplifica la progettazione e la pianificazione della capacità di un progetto.
Le aziende possono ridurre significativamente i costi in conto capitale dei progetti passando a una licenza basata su abbonamento, pagando solo per quello di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno e nel corso del tempo, non in anticipo, spostando il costo sulle spese operative e accelerando il ROI.
Con la licenza basata su abbonamento, le aziende possono acquistare il controllore a un prezzo ridotto; ora è più conveniente cambiare controllore più spesso per rimanere al passo con le opzioni più recenti di CPU e memoria, e mantenere aggiornato il sistema, eseguendo nuove funzionalità con la certezza che i controllori più recenti lo supporteranno.
Come parte dell'abbonamento, è incluso il supporto per l'hardware PK Flex.