Misura della portata per i processi di ammostamento e macerazione
Misurazione della portata per i processi di ammostamento e macerazione
Misure di precisione per ridurre rilavorazioni e sprechi
Efficienza nei cambi di processo con una misura di portata di precisione
Migliora l'efficienza del processo individuando rapidamente le diverse densità dei fluidi, distinguendo rapidamente tra prodotto, acqua di lavaggio e soluzione detergente
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.
Con la migliore tecnologia di misurazione e un supporto senza pari, il design intuitivo del trasmettitore 5700 garantisce totale affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate. La funzione di storico dati registra informazioni dettagliate su eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni sia a breve che a lungo termine. Lo strumento per la verifica dello zero garantisce l'affidabilità dello zero del misuratore, analizzando le condizioni di processo per individuare potenziali problematiche nella ritaratura dello zero.
Installazioni rapide e flessibili con architettura e connessioni native Ethernet
Migliore risposta anche nelle applicazioni più difficili, quali controlli dei misuratori, riempimento e dosaggio, e batching
Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
Visualizzatore locale
Display grafico retroilluminato
Controlli ottici a quattro pulsanti
LED per misuratore di portata-stato
Supporta le lingue inglese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa, cinese e giapponese
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
Da 85 a 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 W tipici, 11 W max.
Da 18 a 100 V c.c., 6 W tipici, 11 W max.
Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma IEC61010-1 Ed. 3.0 2010-06; sovratensione Categoria II, Grado di inquinamento 2
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente la connessione e il trasferimento dei dati tramite apparecchiature standard facilmente disponibili.
Misuratore di densità a forca a inserimento diretto che offre flessibilità di installazione per la misurazione continua di densità e concentrazione in tempo reale in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati 8705 Rosemount offrono prestazioni durature ed affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una realizzazione completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni ed il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
Ideali per applicazioni di controllo di processo sanitario, i misuratori di portata serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza ed affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile. Prestazioni affidabili in condizioni di processo estreme, compreso gas intrappolato.
Con misure ad elevata affidabilità e robuste, i misuratori di portata serie F rappresentano la scelta preferita per applicazioni di controllo di processo. Scegliere questi misuratori intelligenti per utilizzare il processo in modo più efficiente e risolvere le sfide di produttività più difficili
Misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
Scelta tra acciaio inossidabile 316L e lega di nichel C-22 in tutte le misure
Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misuratore con cronologia e registrazione dati integrate
Il misuratore di portata Rosemount 8600 Vortex è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore 8600 Vortex offre la massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità alle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice e non necessita di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo.
Assicura affidabilità e riduzione dei costi grazie all'assenza di parti in movimento da sottoporre a riparazione o manutenzione
Elimina le linee d'impulsi e i problemi di ostruzioni con la tecnologia in linea
Semplifica l'installazione senza necessità di azzeramento, calibrazione sul campo o linee d'impulso
Accuratezza del misuratore di portata
± 0,75% della portata volumetrica per liquidi ± 1% della portata volumetrica per gas e vapore ± 2% della portata in massa nel vapore utilizzando 8600 MultiVariable (opzione MTA)
Turndown
30:1
Uscita
4-20 mA con HART® 4-20 mA con HART® 5 e uscita impulsiva scalabile
Il misuratore di portata Annubar 3051SFA Rosemount è una soluzione senza pari, dotata di un tubo di media di Pitot brevettato che assicura misure dalla precisione superiore su una vasta gamma di portate. Il sensore a T brevettato, progettato con un pozzetto termometrico integrato, è in grado di eseguire misurazioni mediante un solo ingresso nel tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico. Questo misuratore di portata è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione tra cui
WirelessHART®.
Progettato con calcoli della portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa completamente compensata
La diagnostica avanzata offre copertura diagnostica per rilevare condizioni di processo anomale e problemi relativi al circuito elettrico
Il sensor matching Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1 (turndown di portata 14:1)
Campo di misurazione
Fino a 1.000 inH2O (2,48 bar) differenziale, fino a 3.626 psia (250,00 bar) assoluta, fino a 3.626 psig (250,00 bar) relativa
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.