Controllo della pressione del serbatoio
Gestione delle variazioni di pressione del serbatoio di stoccaggio.
I governi di tutto il mondo attribuiscono priorità sempre più alte ai benefici ambientali e il controllo delle emissioni sta diventando sempre più importante. Garantire la protezione del personale e degli asset rimane fondamentale. Altrettanto essenziale è proteggere il prezioso contenuto dei serbatoi da ossidazione e perdita di prodotto.
La gestione efficace delle emissioni protegge l'ambiente e contribuisce a preservare meglio i preziosi prodotti. La tecnologia di tenuta avanzata garantisce un aumento di dieci volte delle prestazioni di tenuta rispetto alle unità concorrenti. Questa eccezionale capacità di tenuta consente un funzionamento più efficiente ed ecologicamente sostenibile.
L'opzione di monitoraggio remoto, disponibile sulle serie 850/950 e 2000, include un indicatore di prossimità ed un trasmettitore wireless. Il sensore di prossimità rileva il movimento dello sfiato. I segnali "aperti" o "chiusi" sono ricevuti dal trasmettitore wireless e possono essere inviati ad una sala controllo tramite un gateway wireless HART®. Questa opzione consente una risposta rapida ad un potenziale problema.
La cosa più importante è proteggere il personale e gli asset. Inoltre, il contenuto del serbatoio è prezioso e deve essere protetto contro l'ossidazione e la perdita di prodotto. Inoltre, il controllo delle emissioni sta diventando sempre più importante, poiché i governi di tutto il mondo si stanno concentrando sui vantaggi positivi per l'ambiente.
Si tratta di un sistema comune di protezione della pressione dei serbatoi utilizzato nei serbatoi di stoccaggio di liquidi a bassa pressione. È costituito da un regolatore di polmonazione serbatoi, una valvola di sicurezza per depressione, un rompifiamma e uno sfiato di emergenza per depressione. Funzionano insieme come un sistema per controllare la pressione e fornire protezione totale del serbatoio, dentro e fuori.