Asco-P-Series 110

Valvole a bilanciere (rocker) ASCO™ Serie 110

Descrizione del prodotto

La Serie 110 di ASCO è una linea di elettrovalvole a bilanciere a separazione del fluido per l'uso con liquidi molto aggressivi in sistemi analitici e medicali.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
€ 173,10
€ 173,10
€ 214,00
€ 168,80
€ 168,50
Funzione
NC a 2 vie, NA a 2 vie, U a 3 vie
Materiale del corpo
PA12
Tenute
EPDM
Media
Liquidi o gas
Porte
Raccordo da flessibile a tubo flessibile ID 1,5 mm
Dimensione passaggio
1,5 mm (0,06 pollici)
Energia
4/5 W
Tensioni standard
12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizio
Da -0,7 a 2 bar (da -10 a 29 psi)
Ciclo di lavoro
100%

Funzionalità

  • Valvole per analizzatori medicali, biotecnologie, analizzatori di gas
  • Qualsiasi applicazione in cui i fluidi non possano entrare in contatto con parti metalliche e con la sezione elettromagnetica di controllo delle elettrovalvole
  • Valvole ideali per il controllo di fluidi aggressivi o quando sono necessarie una purezza elevata e cavità interne facili da pulire
  • Possono essere utilizzate anche come una valvola di campionamento a portata di volume interno molto ridotto, grazie alla tecnologia a bilanciere
  • Separazione ermetica di meccanismo di controllo e fluido
  • Ridotto scambio termico tra bobina e fluido
  • Comando manuale con protezione
  • L'uso di materiali di prima classe e il collaudo completo delle valvole garantiscono un'elevata affidabilità e una durata di almeno 1 milione cicli.
  • Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive EC pertinenti