Asco-P-V366

Microelettrovalvole ASCO™ Serie V366

Descrizione del prodotto

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3/2 normalmente chiusa; 3/2 normalmente aperta;
Massime pressioni ammissibili (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosità massima
3°E (~22 cStoke o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM

Funzionalità

  • Microelettrovalvola ad azione diretta; ingombro minimo
  • Tempi di risposta rapidi e numero elevato di cicli.
  • Progettata per il montaggio in batteria: ingresso e scarico lavorati a macchina nel corpo valvola come due fori passanti, in modo da ottenere batterie con ingresso comune, scarico con tubi e uscite singole indipendenti.
  • Guarnizione di tenuta per accoppiamento fornita con la valvola.
  • Gruppi di ingresso e chiusura con relative guarnizioni forniti separatamente.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.