AVENTICS Serie 502 è una linea di valvole di automazione generiche progettate per le applicazioni di pilotaggio e controllo direzionale che richiedono portate superiori, un consumo energetico inferiore e installazione, configurazione e modifica in loco eccezionalmente semplici. La Serie 502 è modulare e compatta (18 mm) ed è idonea per applicazioni nel settore automotive e pneumatici, food & beverage, farmaceutico e di macchinari di packaging. La valvola ha la flessibilità di soddisfare lo standard ISO 15407-2 mantenendo le sue caratteristiche a portata elevata. Inoltre, nessun'altra valvola in questa classe offre una gamma così ampia di accessori per la regolazione della pressione, l'arresto della pressione e il controllo della portata di scarico.
Consigliato |
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
470 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
470 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
470 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
470 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
7 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
380 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
380 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
420 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
420 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
420 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
420 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Consigliato |
Tipo di accessorio
|
Set
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
7 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
5 Day
|
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
European Instruction Manual: Series 501 502 503 Pneumatic Valves Transfert Plates
European Instruction Manual: Series 502 ISO 15407 1-2 Spool Valves 18mm
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-503398-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-503399-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 501-502-503-IM-515623-001
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
Catalog: Series 502 Directional Valve | AVENTICS
Catalog: Series 502 Pneumatic Valve System | AVENTICS - Americas
European Catalog: Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 501-502-503 Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system - ISO 15407-1 (M12) | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system - ISO 15407-2 (M12) | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system | AVENTICS
European Catalog: Series 502-503 pneumatic valve system - ISO 15407-1 and 15407-2 (M12) | AVENTICS
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Sistemas de válvulas series 500 y G3 y Electronics 580 | AVENTICS
Catalogue: 502 ISO15407-2 (M12 Embase) | AVENTICS
Catalogue: Ilots de distribution et électronique - ATEX | AVENTICS
Catalogue: Vannes Pneumatique 3_2-5_2-5_3 Contrôle directionnel 01443
Catalogue: Vannes Pneumatique Contrôle directionnel 01446
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.