AVENTICS™ Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie 652 A652A0000000003

€ 205,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

B10
Componenti
Gruppo di trattamento
Componenti
Filtro riduttore di pressione, lubrificatore
Contenitore
Contenitore policarbonato
Raccordo
G 1/2
Grado di filtraggio
25 µm
Scarico di condensa
semiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Tipo
a 2 parti
Tipo
montabile in batteria
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale scarico di condensa
Plastica
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale scarico di condensa
Plastica

Funzionalità

  • La portata più elevata del settore assicura agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per trattamento aria ottimizzino le prestazioni del macchinario.
  • Le capacità estese di elevata e bassa temperatura (da -40 °C a 80 °C) consentono agli FRL di essere specificati su un’ampia gamma di applicazioni, incluse quelle in ambienti difficili.
  • Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di mettere fuori servizio il gruppo manifold senza scollegare le tubature.
  • I manometri frontali, di facile lettura e basso profilo, facilitano la manutenzione. Sono gli unici prodotti di questo tipo che offrono questi manometri sulle valvole shut-off di arresto e sulle valvole ad avviamento progressivo/a scarico rapido.
  • Il regolatore di pressione facoltativo con controllo della portata inverso consente il posizionamento del regolatore tra la valvola e il cilindro, per permetterne lo scarico tramite il regolatore stesso senza causare danni o ridurne il ciclo di vita.
  • Gli indicatori opzionali integrati dell'intervallo di pressione consentono all'utente di impostare con facilità gli indicatori di colore rosso/verde al campo di pressione desiderato.
  • Disponibili con valvola di scarico di sicurezza ridondante integrata per implementare gli standard di sicurezza senza compromettere la produttività. Conforme alla norma ISO 13849, categoria 3 PL (livello di prestazioni).
  • Disponibili con sensore di portata abilitato a IIoT integrato per monitorare il consumo d’aria nei sistemi pneumatici. Ciò consente una rapida azione qualora siano rilevate perdite, per ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi.

Documenti e schemi