Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-P000926

Valvole a farfalla Keystone Serie GRF (ISO)

Descrizione del prodotto

Valvola a farfalla con sede resiliente e design concentrico a doppia flangia per impieghi gravosi

ped
abs

Funzionalità

  • Configurazione corpo doppio flangiato con scartamento in accordo a EN 558 Serie 20, API 609 e AWWA C504 (corto).
  • Progettazione conforme a EN 593 e API 609.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e albero dal flusso.
  • La tenuta principale dell’albero resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera.
  • La tenuta secondaria dell’albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Un o-ring integrato nella superficie della sede assicura la tenuta delle flange ed elimina la necessità di ulteriori guarnizioni.
  • Le tenute sull’albero impediscono la penetrazione di umidità.
  • Il bordo del disco arrotondato e lucidato permette una tenuta concentrica ottimale, coppie ridotte, una maggiore durata della sede e una tenuta stagna.
  • Il collarino allungato permette l’isolamento della linea.
  • Flangia dell'attuatore conforme a ISO 5211.
  • I cuscinetti dell’albero superiori e inferiori assicurano un sostegno ottimale e riducono al minimo l’attrito e i requisiti di coppia.
  • La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
Certificazioni
SIL, PED, DVWG, CUTR, CRN, ABS
Applicazioni
Torri di raffreddamento, circolazione dell'aria, acqua di raffreddamento, utility per impianti e processo, desalinizzazione
Design del corpo
Corto
Materiale
Duplex, gomma EPDM, ghisa sferoidale, acciaio al carbonio, Buna-N, bronzo all’allumino, acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 304, Super Duplex
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
150FF, 150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe arresto
Perdita zero
Norme
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 36, NPS 24 / DN 600, NPS 40, NPS 30, NPS 42, NPS 60, NPS 56, NPS 48, NPS 44
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluidi
Acqua/glicole, acqua, liquidi, aria, gas inerte, aria

Documenti e schemi