Tecnologie monouso Emerson

Tecnologie monouso

Le tecniche per le biotecnologie e i dispositivi monouso di Emerson aiutano a ottenere risultati dei processi coerenti e produzioni in lotto a volumi elevati nel settore della bioproduzione

Tecnologie monouso nella bioproduzione

Man mano che le tecnologie monouso (SUT) si diffondono nei settori della biotecnologia e della bioproduzione, i produttori e gli OEM hanno bisogno di soluzioni di automazione dei processi che siano flessibili, intercambiabili e scalabili. Le tecnologie monouso utilizzano bioreattori monouso e tubazioni in plastica, eliminando la necessità di reattori in acciaio inossidabile che devono essere puliti e sterilizzati. Emerson offre prodotti che fanno risparmiare tempo e riducono le spese di capitale, tra cui strumentazione di misura, valvole e sistemi di controllo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologie monouso nella bioproduzione

Soluzioni tecnologiche monouso in azione

Bioreattori

L'automazione del controllo di fluidi con l'utilizzo di strumentazione di misura è uno dei modi per ottenere uscite batch ripetibili e affidabili. Con le tecnologie scalabili di Emerson, è possibile ottimizzare la produzione batch, mantenere la conformità ai regolamenti e utilizzare capacità di controllo di processo avanzato.

Purificazione e filtrazione

Mantenere una produzione in grandi quantità e un trasferimento di fluidi efficiente è fondamentale per i processi di purificazione e filtrazione. Gli skid sono fondamentali per evitare danni a prodotti e apparecchiature. Le tecnologie di controllo fluidi e pneumatiche di Emerson consentono di monitorare processi complessi, prevenire danni al prodotto e mantenere una produttività elevata.

Finitura del riempimento e confezionamento

Gestione efficiente del processo di imballaggio e riduzione del tempo di consegna possono rappresentare una sfida quando sono coinvolti grandi volumi e processi complessi. Con le soluzioni di pilotaggio delle valvole Emerson, è possibile garantire riempimenti a precisione elevata, riduzione di costosi sprechi e miglioramento della velocità e della precisione della linea di imballaggio.

Video

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.