Navi portacontainer
Soluzioni robuste, compatte, a ridotta manutenzione per navi portacontainer, scalabili in base all'applicazione
In caso di aumento dei TEU la tendenza è progettare navi di dimensioni sempre maggiori. Per garantire la redditività dei trasporti, molti armatori si concentrano sull'aumento dello spazio sui cargo, riducendo al minimo quello per le apparecchiature. Per soluzioni compatte e flessibili, scegli gli innovativi sistemi Emerson per il settore marino.
Il sistema di controllo e monitoraggio integrati è una soluzione dall’ottimo rapporto tra costi e prestazioni, modulare e scalabile in base alle specifiche esigenze della tua nave portacontainer. La facile aggiunta di funzionalità dei sottosistemi rende questo sistema flessibile e personalizzabile con possibilità di upgrading.
Ulteriori informazioni sui sistemi di controllo e monitoraggio integrati >>
La misura del combustibile è un importante parametro che contribuisce all'efficienza complessiva del combustibile di una nave. Tutte le applicazioni richiedono misure molto precise e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, ottenendo risparmi economici e una potenziale riduzione delle emissioni. La combinazione delle misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti di serbatoio e portata offre un'eccellente integrità del combustibile e protezione dal furto o dalla sofisticazione. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.
La soluzione elettroidraulica è un’ottima scelta per le navi portacontainer dato il design compatto e l’ingombro minimo. Questa soluzione, che non richiede alcuna tubatura idraulica, consente di ridurre i costi di installazione. Scegliendo un'opzione BUS, che richiede un minor quantità di cavi e moduli di I/O, oltre ad armadi di interfaccia più compatti, è possibile ottenere un'ottimizzazione economica ancora superiore.
Ulteriori informazioni sul sistema di controllo remoto delle valvole >>
Per misurare il livello dei serbatoi di zavorra e servizio, è possibile utilizzare diverse tecnologie come ad esempio sistemi elettropneumatici e trasmettitori del livello dei serbatoi.
Ulteriori informazioni sui sistemi di misura del livello dei serbatoi >>
Il sistema di monitoraggio degli allarmi flessibile e configurabile consente di attivare gli allarmi in determinate aree, come ad esempio postazioni di lavoro, pannelli allarmi nelle aree pubbliche e cabine, per una corretta visualizzazione.
Ulteriori informazioni sui sistemi di monitoraggio degli allarmi >>
Possibilità di interfacciare e integrare diverse misure e svariati sottosistemi ausiliari nel sistema di controllo e monitoraggio integrati. In questo modo, gli operatori avranno il vantaggio di poter pianificare, monitorare e rispondere agli eventuali disturbi che interferiscono con le operazioni.