Metaniere
Soluzioni per metaniere, misure fiscali ed operazioni più sicure e precise.
Evitate situazioni pericolose a bordo delle metaniere, grazie ad un'ampia gamma di sottosistemi, quali l'affidabile misura fiscale radar per GNL e funzioni di sicurezza avanzate per backup di emergenza delle apparecchiature. Queste soluzioni sono essenziali per garantire la conformità delle metaniere a normative di sicurezza ed ambientali più rigorose. Ottieni alta redditività ed operazioni affidabili senza compromettere la sicurezza, scegliendo le soluzioni Emerson per GNL, provate e testate in tutto il mondo.
Il sistema di misura fiscale basato su radar è la scelta ideale per eseguire una misurazione GNL a elevata precisione. Si tratta di una soluzione conforme alle normative del settore marino e agli standard di misura fiscale internazionali. Ottieni un sistema di cui ti puoi fidare per fornire dati precisi per le transazioni fiscali, anche in presenza di dure condizioni marine.
La misura del combustibile è un importante parametro che contribuisce all'efficienza complessiva del combustibile di una nave. Tutte le applicazioni richiedono misure molto precise e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, ottenendo risparmi economici e una potenziale riduzione delle emissioni. La combinazione delle misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti di serbatoio e portata offre un'eccellente integrità del combustibile e protezione dal furto o dalla sofisticazione. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.
Il trasporto di metano richiede elevati livelli di sicurezza, il punto focale dei sistemi di controllo remoti delle valvole. Indicatori ridondanti, alimentatori e funzioni brevettate di arresto di emergenza (ESD) contribuiscono a garantire la conformità ai requisiti di sicurezza a bordo delle metaniere
Ulteriori informazioni sul sistema di controllo remoto delle valvole >>
Per misurare il livello dei serbatoi di zavorra e servizio, è possibile utilizzare diverse tecnologie come ad esempio sistemi elettropneumatici e trasmettitori del livello dei serbatoi.
Ulteriori informazioni sui sistemi di misura del livello dei serbatoi >>