Distribuzione di gas naturale
Garanzia di un'alimentazione sicura di gas e di massima affidabilità del sistema, con la riduzione delle emissioni e l'ottimizzazione dei costi di manutenzione
Il gas naturale è il combustibile fossile più pulito e in più rapida crescita. Le aziende di distribuzione locali devono ora affrontare la complessa sfida di fornire gas naturale alle comunità di riferimento in modo sostenibile ed economico. Partendo dalla promessa di affidabilità, i nostri prodotti e soluzioni di distribuzione del gas di facile manutenzione sono progettati per ridurre l'incertezza della misura e le emissioni fuggitive, prima che queste diventino oggetto di contenzioso. In Emerson creiamo valore offrendo soluzioni di condizionamento, misurazione, controllo e monitoraggio della pressione del gas migliori del settore, oltre a skid personalizzati che aiutano a soddisfare e superare le attese grazie a una migliore gestione di informazioni e dati.
La sostenibilità è, per ottime ragioni, l'imperativo più importante per molti settori in questo momento. La necessità di preservare le risorse, trovare soluzioni più responsabili dal punto di vista ambientale e ridurre l'impatto sul pianeta non è mai stata così cruciale.
Regolatori RNG e di idrogeno che garantiscono applicazione su gas affidabile
Migliora le soglie di perdite/guadagni riducendo l'incertezza della misura.