Medidor série Coriolis de alta pressão (HPC) Micro Motion™ composto por sensor HPC020M e transmissor 1500

Especificações

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
Vazão
Vazão nominal de 9,0 kg/min
Vazão mássica de gás e precisão do fluxo de volume
±0,5% do lote em condições padrão
Vazão mássica de gás e repetibilidade do fluxo de volume
±0,25% do lote em condições padrão
Faixa de temperatura
±1 °C ±0,5% de leitura em condições padrão
Faixa de pressão
Classificado até 12.168 psi (838 bar) de pressão de operação máxima
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
  • Use um dispositivo para medição confiável e repetível de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressão de operação máxima de 12.168 psi (838 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Caminho úmido de aço inoxidável XM-19 resistente à fragilização por hidrogênio
  • Adequado para uso em aplicações com gás hidrogênio LDV/MDV/HDV de 350 bar e 700 bar
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500