Introduzione all'automazione delle valvole e agli attuatori elettrici
Questa serie di 10 video illustra il funzionamento, la tecnologia, il controllo, il monitoraggio e la diagnostica degli attuatori.
In questa serie di video in 10 parti viene offerta un'introduzione all'attuazione elettrica, iniziando dalle basi e passando attraverso il funzionamento, le tecnologie, il controllo, il monitoraggio e la diagnostica.L'ultimo video presenta la gamma di attuatori elettrici Bettis.
Parte 6: Panoramica dei tipi di motori utilizzati negli attuatori elettrici e della valutazione delle prestazioni degli attuatori per i servizi di attivazione/disattivazione, modulazione e modulazione continua. Vengono illustrati alcuni esempi di ciascun tipo di servizio.
Parte 8: Panoramica delle funzionalità a prova di guasto e dei diversi approcci per ottenere una corsa a prova di guasto in caso interruzione dell'alimentazione. Illustrazione delle classificazioni SIL per attuatori elettrici e delle capacità SIL degli attuatori elettrici nel portafoglio degli attuatori elettrici Bettis.