OLTRE 45 ANNI DI INNOVAZIONE MICRO MOTION™

Fin dalla nostra nascita, abbiamo unito tecnologia e ingegneria per creare soluzioni senza compromessi a vantaggio dei clienti, per un mondo in azione. È così che abbiamo creato - e continuiamo a creare - soluzioni di successo per voi.

Garage Micro Motion

In un garage ai piedi di Boulder, CO, l'ingegnere elettrico Jim Smith lancia Micro Motion.

Garage Micro Motion
Il primo misuratore a effetto Coriolis a doppio tubo

Rispondendo alla domanda di misure di portata e densità per applicazioni specializzate, tra cui quelle igieniche, corrosive e ad alta pressione, i nuovi misuratori di portata Modello D creano un impatto duraturo sul settore.

Il primo misuratore a effetto Coriolis a doppio tubo
Micro Motion acquisita da Emerson Electric Company

Emerson continua a definire lo standard per l'integrità delle misure nei processi e nei prodotti.

Micro Motion acquisita da Emerson Electric Company
Misuratori di prestazioni di picco Micro Motion ELITE®

I nuovi misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE offrono misure di portata e densità accurate e ripetibili per liquidi, gas e multifase, anche negli ambienti e nelle applicazioni più difficili.

Trasmettitore Micro Motion RFT9739

Grazie alle misure native di portata, densità e temperatura e alle comunicazioni digitali, il trasmettitore RFT9739 ha inaugurato una nuova era nell'elettronica Micro Motion. Questo trasmettitore sarebbe stato venduto in varie forme per i successivi 31 anni.

Trasmettitore Micro Motion RFT9739
Misuratori compatti e drenanti della Serie F di Micro Motion

La Serie F stabilisce il nuovo standard per misure altamente affidabili e robuste. Questi contatori intelligenti assicurano ai clienti una gestione più efficiente dei processi e risolvono le sfide più difficili in termini di produttività.

Misuratori a tubo diritto Serie T di Micro Motion

Il lancio del misuratore di portata e densità Coriolis Serie T, con il suo design a tubo singolo, offre ai clienti misure di portata superiori. Presentando parti a contatto con il processo completamente in titanio per un'eccellente resistenza alla corrosione, i nuovi misuratori sono autodrenanti con un percorso di flusso resistente alle ostruzioni.

Trasmettitore Micro Motion 2700 con montaggio integrale e in campo

Con tecnologia MVD, i versatili trasmettitori con montaggio in campo apportano al settore un'architettura avanzata e una vasta gamma di I/O e flessibilità di applicazione, rappresentando la migliore scelta per il montaggio integrale compatto.

L'acquisizione di Solartron Mobrey amplia il portafoglio di densità e viscosità

Con l'acquisto di Solartron Mobrey, Emerson amplia il suo portafoglio di strumenti per la misura della densità e della viscosità, consentendole di servire meglio i suoi clienti nelle misurazioni di processo critiche di liquidi e gas.

Misuratori ad alta capacità Micro Motion ELITE

Progettato per soddisfare la domanda del settore di misure di precisione e controllo di processo superiori per applicazioni ad alta capacità, Micro Motion si basa sul successo del DS600 con i misuratori di portata a effetto Coriolis ad alta capacità ELITE che forniscono la misura di portata massica più accurata e ripetibile per liquidi, gas o liquidi con sospensioni solide.

Trasmettitore a circuito alimentato, a 2 fili, con montaggio integrale 2200S Micro Motion

Compatti e leggeri, con un design completamente drenante, questi sensori sono ottimizzati per le prestazioni di misura. Micro Motion cambia le possibilità con la prima soluzione Coriolis a 2 fili e a circuito alimentato. Il modello 2200S riduce la necessità di costosi cablaggi di alimentazione.

Trasmettitore a circuito alimentato, a 2 fili, con montaggio integrale 2200S Micro Motion
Smart Meter Verification di Micro Motion

Con il lancio della Smart Meter Verification, l'intero processo di misurazione viene semplificato. Lo strumento diagnostico automatico, facile da usare, monitora le prestazioni e l'integrità dell'intero misuratore di portata, eliminando la necessità di recarsi sul campo o di interrompere il processo.

Sensore Micro Motion ELITE CMFS

I misuratori ELITE CMFS sono stati introdotti per fornire misure precise a linee di dimensioni ridotte. Compatti e leggeri, con un design completamente drenante, i nuovi misuratori ELITE CMFS sono ottimizzati per le misurazioni nelle applicazioni più impegnative e critiche

Sensore Micro Motion ELITE CMFS
Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio sul campo

Il trasmettitore 5700 per montaggio su campo offre ai clienti il meglio della tecnologia di misura e un'assistenza senza pari. Il design intuitivo garantisce affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate.

Misurazione di fase avanzata (APM)

APM è un'opzione software disponibile sul trasmettitore Coriolis Micro Motion 5700. Si tratta di una soluzione innovativa che contribuisce a migliorare l'accuratezza delle misure in diversi settori industriali in applicazioni multifase complesse.

Trasmettitore a 2 fili Micro Motion 4200

Questa progettazione consente di sostituire i dispositivi di portata a 2 cavi esistenti con il minimo sforzo e senza ulteriori costi di cablaggio o alimentazione. L’unità è disponibile con opzione di montaggio remoto per applicazioni che richiedono di ubicare il trasmettitore separato dal sensore.

Misuratore di portata a effetto Coriolis per alta pressione Micro Motion HPC015

Con una precisione nominale della portata di gas dello 0,5% e pressioni fino a 1.060 bar, il modello HPC015 Micro Motion è ideale per l’applicazione in dispenser di idrogeno ad alta pressione.

Trasmettitore a effetto Coriolis Micro Motion 5700 con Wi-Fi

Con la migliore tecnologia di misurazione e un supporto senza pari, il design intuitivo del trasmettitore 5700 garantisce totale affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate.

Trasmettitore a effetto Coriolis Micro Motion 1600 con Power-over-Ethernet

Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse.

Misuratore di portata a effetto Coriolis per alta pressione Micro Motion HPC020

Il misuratore di portata a effetto Coriolis ad alta pressione Micro Motion HPC020 di Emerson ha una portata nominale maggiore rispetto ai prodotti precedenti, ampliando la capacità di erogare in sicurezza il carburante a idrogeno con l'efficienza richiesta dai veicoli pesanti.

Trasmettitore I/O a effetto Coriolis Config 4700 di Micro Motion con tecnologia Bluetooth®

Il nuovo trasmettitore di Emerson con display Bluetooth® opzionale offre una configurazione wireless, evitando la necessità di un permesso per lavorazioni a caldo per collegarsi al dispositivo e aumentando la produttività e la sicurezza. Offre inoltre un facile percorso di migrazione attraverso l'adattatore retrofit di Emerson.

Misuratore di portata e densità ultracompatto Micro Motion Serie G

Una nuova famiglia di sensori ideali per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi in tutti i settori industriali. Si tratta dei misuratori di portata massica Coriolis a doppio tubo più compatti sul mercato.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.