Hardware Serie S DeltaV

Hardware Serie S DeltaV

Per focalizzare l'attenzione sulle operazioni da eseguire e non sulle procedure per eseguirle

Tecnologia I/O su richiesta

I componenti hardware Serie S DeltaV aggiungono la funzionalità I/O su richiesta a tutta la tecnologia collaudata presente nei controllori della Serie M. Con le funzionalità "hot swap" è possibile aggiungere unità di controllo, schede I/O, dispositivi da campo e postazioni lavoro con il sistema alimentato e in funzione. È quindi possibile espandere e aggiornare il sistema senza tempi di inattività. Il design esterno dei componenti hardware Serie S permette una facile installazione a scatto, eliminando così il rischio di danneggiare i pin o di serrarli eccessivamente sulle guide e consentendone il rilascio semplicemente premendo un pulsante.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia I/O su richiesta
Tecnologia I/O su richiesta

Come funziona

Costi di progetto inferiori

La piattaforma dei componenti hardware Serie S offre funzionalità I/O su richiesta che consentono di eliminare completamente la necessità di una complessa progettazione preliminare degli I/O o dei bus di campo e di tutte le ulteriori revisioni a seguito di cambiamenti nel progetto. La struttura robusta dei componenti hardware Serie S ne consente il montaggio pressoché ovunque, inclusi gli ambienti pericolosi come quelli di Classe 1, Divisione 2 / Zona 2 Gruppo A, B, C, D. L'intervallo di temperatura di esercizio per la maggior parte dei componenti hardware Serie S è compreso tra -40 °C e +70 °C, il che li rende adatti per temperature estreme.

Hardware ottimizzato

L'hardware Serie S può essere montato su un sistema di supporto orizzontale con la distribuzione dell'alimentazione di campo integrata. Pertanto, il marshalling e il cross wiring dell'alimentazione e la messa a terra per i segmenti Foundation Fieldbus sono già predisposti, anche se è auspicabile la ridondanza. La scheda H1 Fieldbus con alimentazione integrata Serie S è un prodotto che riduce decisamente la complessità dei segmenti Foundation Fieldbus grazie a queste caratteristiche.

Schede innovative per bus e I/O

Le schede I/O tradizionali introdotte di recente, con caratteristiche di elevata densità e ridondanza, offrono nuove funzioni di diagnostica e nuove opzioni di terminazione e collegamento, riducendo la quantità e le variazioni delle basi di terminali di campo FTA (Field Termination Assembly) aggiuntive necessarie.

Ultime notizie

Controllore DeltaV PK

Il controllore DeltaV™ più potente e versatile mai sviluppato.

Emerson launches industry-first controller designed for automation versatility and IIoT-enabled...

DeltaV™ PK Controller simplifies capital projects, readies organizations for operational benefits of IIoT

Emerson’s DeltaV PK Controller Offers Power, Versatility and Scalability Across Industries

The DeltaV PK Controller handles your toughest demands no matter the size or stage of your operation.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.