Gestione dei fluidi prodotti
Soddisfare gli obiettivi di produzione, ridurre il rischio in ambito di salute, sicurezza ed ambiente e migliorare l'efficienza operativa
In qualità di operatori di stoccaggio e trasferimento, vi impegnate al massimo per assicurare una contabilità di produzione precisa, controllando anche le spese operative di leasing. In questo complesso ambiente, è importante che le vostre operazioni si basino su una misurazione accurata ed affidabile per garantire l'assegnazione e la certezza della contabilità, ottenere un efficiente controllo e recupero del vapore, ridurre al minimo le emissioni e gestire il rischio fiscale.
La gestione dell’inventario, dell’assegnazione e della misura fiscale dell’area del pozzo è fondamentale per ridurre le incertezze e i rischi fiscali legati alla gestione della produzione. Software di gestione del serbatoio, sistemi di misura fiscale automatizzata e controller di funzionamento remoto forniscono i mezzi per automatizzare le operazioni. Ciò può ridurre al minimo l’incertezza totale non considerata, riducendo allo stesso tempo i costi operativi. Misurazioni di portata e livello affidabili portano a pagamenti / controlli del carico puntuali.
Misurazioni e trasferimenti affidabili sono fondamentali per l’integrità fiscale delle tue operazioni di stoccaggio del prodotto. Adottando un monitoraggio a livello cablato o wireless, ottieni dati di approfondimento continui sui livelli del serbatoio, riduci al minimo gli allarmi di livello elevato, convalidi i trasferimenti e il gauging manuale, e rilevi le interfacce petrolio / acqua. Elimina le incertezze di gauging e gravi rischi fiscali utilizzando l’accurata misurazione della portata sulle unità LACT.
Un controllo efficace del serbatoio di vapore inizia con il garantire un controllo più severo delle pressioni del mantello e del consumo di gas. Ciò aiuta a ridurre al minimo la perdita di idrocarburi e il potenziale di contaminazione dell’area del gas oltre a quello di ingresso di ossigeno all’interno del serbatoio, mitigando inoltre i danni allo stesso. Le valvole/gli sfiati di pressione e i rompifiamma evitano incendi e danni al serbatoio dovuti a situazioni anomale e aumenti di pressioni, mentre un accurato monitoraggio dei punti caldi garantisce la conformità ambientale.
La conformità normativa e la possibilità di recuperare la produzione persa sta promuovendo un utilizzo crescente delle unità di recupero a vapore. Per un recupero efficace di vapori e GNL dal valore BTU più elevato, un’unità di recupero del vapore (VRU) Emerson riduce la produzione persa e offre un funzionamento affidabile e on demand con minore manutenzione. L’aumento di gas e GNL recuperati spesso ripaga il costo di un’unità di recupero del vapore in meno di un anno.
Ridurre le emissioni, evitare la tracimazione e migliorare la sicurezza dei serbatoi di stoccaggio è fondamentale, specialmente con l’aumento delle normative sulle emissioni dei serbatoi. Il monitoraggio della valvola di sfiato di emergenza di Emerson garantisce una risposta rapida ai malfunzionamenti, riducendo al minimo le emissioni e le multe; inoltre, i rompifiamma evitano gravi incendi. Il monitoraggio affidabile e di alto livello previene la tracimazione, mentre la rilevazione delle perdite consente la risposta rapida a qualsiasi perdita. Questi indicatori precoci ti permettono di garantire la conformità HSE.