Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve with Powered Actuator

Product Description

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvulas triexcêntricas série 30.000 Vanessa
  • Construção robusta totalmente em metal e resistente ao fogo.
  • As coberturas Stellite® grau 21 da sede proporcionam excelente durabilidade.
  • O anel de vedação de metal resiliente assegura a perfeita distribuição da força de assentamento ao redor da circunferência da sede usinada com precisão.
  • Anéis de vedação duplex e de grafite com múltiplas camadas facilmente substituíveis.
  • Haste robusta em peça única projetada para transferir/manter o torque de forma eficiente.
  • A gaxeta de duas peças e as vedações em grafite minimizam o risco de emissões externas.
  • Conexão da haste com o disco protegida com chave para máxima integridade da haste.
  • Mancais reforçados suportam cargas de alta pressão e resistem ao desgaste.
  • Os protetores de mancal de grafite trançado evitam a intrusão de sujeira, garantindo o torque constante de funcionamento e a operacionalidade da válvula.
  • O tratamento de risco de extrusão das hastes interna e externa está em conformidade com as normas internacionais.
  • O faceamento do flange garante a planaridade da arruela e da porca de aparafusamento, aumentando a confiabilidade e a segurança das juntas.
  • As referências de disco aberto/fechado e o indicador de posição do disco externo simplificam os procedimentos de instalação/remoção de acordo com a API 609.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
  • Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
  • Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
  • O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
  • O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
  • Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
  • Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
  • O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificações

Válvulas triexcêntricas série 30.000 Vanessa
Design do corpo
Padrão longo, padrão curto, entrada superior, corpo soldado
Material
Aço carbono, duplex, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
API 598, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Estilo
Válvulas de corte de emergência, válvula de comutação
Tamanho da válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvulas triexcêntricas
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta

Documentação e desenhos

Válvulas triexcêntricas série 30.000 Vanessa
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Emerson Powered Actuator

Estamos online, gostaria de conversar?