Asco-P-390

Válvulas de mando por presión ASCO™ serie 390

Descripción del producto

ASCO serie 390 son válvulas a control remoto, de mando por presión con clapet para fluidos industriales. Un diseño contra golpes de ariete tiene entrada de fluido por debajo del clapet para un funcionamiento silencioso. Las válvulas ofrecen una larga duración en aplicaciones de grandes ciclos. Una amplia gama de operadores de tipo pistón (63 - 90 - 125 mm de diámetro) son giratorias a 360° para un máximo rendimiento a presiones de pilotaje mínimas. La serie 390 es adecuada para las aplicaciones automotrices, de embotellado, equipo de lavandería comercial y de circuitos de calefacción y enfriamiento.

Actuador de válvula
Mando por presión, neumática - Pilotaje neumático
Material del cuerpo
Bronce
Medios
Aire, gases neutros, agua caliente, aceite ligero, agua, vapor
Tamaño de tubo/puerto
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta
Caudal
De 5,19 a 12 Kv, más de 12 kv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
10,3-34,5 Bar, vacío a 10,3 Bar
Normas/regulaciones
IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (Protección de ingreso), IP66

Características

  • Capacidad de caudal alto
  • Resistente a la contrapresión
  • Actuadores sin mantenimiento
  • Cumple con las directivas de equipo de presión 2014/68/EU, categoría 1 (DN > 25) o artículo 4.3 (DN ≤ 25)

Documentos y dibujos