Il riciclo chimico converte i rifiuti plastici in polimeri di qualità pari al vergine

Le tecnologie di riciclo, tra cui la depolimerizzazione e la dissoluzione con solventi, possono trasformare i rifiuti di plastica selezionati in materie prime o pellet uguali ai materiali di qualità vergine. Le tecniche di pirolisi consentono di creare materie prime e combustibili liquidi da rifiuti misti. Emerson fornisce strumentazione avanzata e altre tecnologie per il monitoraggio e il controllo dei processi critici, supportando operazioni efficienti e sostenibili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Il riciclo chimico converte i rifiuti plastici in polimeri di qualità pari al vergine

Soluzioni in azione: strategie di controllo e strumentazione per l'efficienza e la sostenibilità

Domande frequenti sul riciclo chimico avanzato

Cos'è il riciclo chimico?
In che modo il riciclo si integra in un'economia circolare?
In che modo l'automazione digitale aiuta il settore ad accelerare le iniziative di riciclo chimico?
I rifiuti di plastica non possono essere fusi e utilizzati per la produzione di nuovi articoli?
I rifiuti di plastica devono essere sempre selezionati in base al materiale prima di procedere al riciclo?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sul riciclo chimico avanzato

Ultime notizie

Il nuovo anello di flussaggio Emerson semplifica l'ordinazione e l'installazione con una...

L'anello di flussaggio TESCOM AGI è dotato di un gruppo modulare per applicazioni di flussaggio e spurgo in torri di distillazione...

Emerson migliora il software del sistema di controllo per garantire una perfetta integrazione dei...

L'aggiornamento del sistema di controllo distribuito DeltaV si caratterizza per una connettività estesa mediante protocolli basati su Ethernet e...

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.