In che modo le emissioni delle valvole influiscono sui miei obiettivi di sostenibilità?

Le valvole nel tuo impianto sono probabilmente la principale fonte di emissioni fuggitive. Con un capitale limitato, affrontare le migliaia di potenziali percorsi di perdita nell'impianto può sembrare una sfida scoraggiante. Tuttavia, ogni singolo miglioramento delle valvole avvicina a una produzione più sostenibile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura In che modo le emissioni delle valvole influiscono sui miei obiettivi di sostenibilità?

Riduzione delle emissioni dalle valvole

Le valvole sono probabilmente la principale fonte di emissioni fuggitive nel tuo impianto e sono giustamente oggetto di maggiore attenzione alla regolamentazione più rigorosa della classe di asset. Tuttavia, la velocità e la complessità delle nuove normative rappresentano una sfida importante per gli operatori degli impianti.

È qui che Emerson può aiutarti. I nostri esperti hanno accumulato una profonda conoscenza delle normative e delle applicazioni per offrire soluzioni di valvole complete, che aiutano a raggiungere la conformità attuale e futura per le emissioni fuggitive.

Il portafoglio di valvole a basse emissioni di Emerson è stato progettato e testato per affrontare tutti i possibili percorsi di perdita, dai collaudati sistemi brevettati di sottrazione dello stelo alle connessioni ad alta integrità.

Lo sfiato associato agli attuatori delle valvole può diventare una fonte importante di emissioni. È fondamentale trovare soluzioni per ridurre le emissioni senza sacrificare le prestazioni dell'attuatore per valvole, in particolare in applicazioni critiche che in precedenza utilizzavano una varietà di attuatori per valvole idrauliche, a gas diretto e gas su petrolio.  

Evita le sanzioni e le costose perdite di produzione, riduci le emissioni di gas a effetto serra aggiornando gli attuatori delle valvole installando attuatori elettrici più moderni oppure sostituendo gli attuatori gas su petrolio esistenti con sistemi di azionamento delle valvole avanzati, progettati per ridurre le emissioni reiniettando il gas naturale estratto nella conduttura principale. 

Il portafoglio di attuatori Emerson offre soluzioni a emissioni quasi zero e zero utilizzando qualsiasi fonte di alimentazione disponibile, con coppia garantita e assicurazioni in garanzia leader nel settore. I nostri affidabili attuatori coprono una vasta gamma di applicazioni, dalle tecnologie di controllo intelligente e fail-safe più recenti alle soluzioni più robuste per impieghi gravosi in grado di resistere agli ambienti più difficili. 

Gli strumenti pneumatici sono progettati per espellere l'aria costantemente e l'azione di sfiato è ancora più intensa quando vengono azionate le valvole. Quando utilizzato, il gas naturale viene emesso continuamente in quantità considerevoli. Se combinato con le emissioni di metano fuggitive associate alle perdite di tenuta di valvole e pompe, la quantità totale può diventare significativa.

Puoi contribuire a proteggere la salute della tua comunità. I prodotti Fisher™ sono certificati per un consumo di gas basso o nullo e possono contribuire al raggiungimento degli standard sulle emissioni fuggitive sviluppati dagli enti normativi.

Riduzione delle emissioni delle valvole limitatrici di pressione

Le valvole a molla ad azione diretta sono il tipo più comune di valvola limitatrice di pressione, ma possono presentare problemi di emissioni durante lo sfiato in atmosfera o in torcia a causa dei bassi limiti di pressione di esercizio, delle sedi metalliche e della struttura bilanciata dei soffietti. 

Emerson offre la più ampia gamma di tecnologie per valvole limitatrici di pressione a molla ad azione diretta. Le valvole con sede morbida, come la serie Crosby J, possono eliminare le perdite dalla sede; i prodotti ad alte prestazioni come la serie Anderson Greenwood 80s offrono una tenuta della sede senza pari e un'opzione bilanciata che non utilizza un soffietto fragile; Emerson offre configurazioni conformi alle emissioni fuggitive per le valvole API 526 e per le applicazioni di scarico termico. 

Le valvole limitatrici di pressione pilotate si utilizzano per risolvere le difficili sfide applicative che altri tipi di valvole non possono superare, ma in che modo questa tecnologia può contribuire a ridurre le emissioni fuggitive?

Le valvole pilotate offrono alcune caratteristiche chiave che possono aiutare a ridurre le emissioni fuggitive:

  • Tenuta della sede migliore della categoria (emissioni fuggitive in caso di sfiato in atmosfera)
  • L'azione di sfiato modulante riduce la perdita di prodotto in torcia o in atmosfera per ogni sfiato
  • Bilanciamento a fronte della contropressione senza necessità di fragili soffietti che possono creare gravi problemi di emissioni fuggitive
  • Si può costruire in base ai requisiti di conformità alle emissioni fuggitive

Quando una valvola inizia a perdere o un soffietto si guasta, sono spesso necessari tempo e denaro per interromperne il funzionamento per la riparazione o la sostituzione, rendendo estremamente complessa la riduzione delle emissioni fuggitive.

La valvola con selettore di sicurezza Anderson Greenwood offre una valvola limitatrice di pressione di riserva in linea che può essere attivata non appena si rileva un problema. Il processo di sostituzione è rapido e il serbatoio non perde mai la protezione per sovrapressione garantita dalla valvola che si elimina perché danneggiata o fonte di perdite. Questa funzionalità di conversione rapida consente di gestire immediatamente il problema delle emissioni fuggitive, anche quando la valvola danneggiata non può essere rimossa fino al successivo intervento di revisione o fermo.

Nelle applicazioni critiche con VOC che vanno in torcia o in atmosfera, è possibile che non si sappia quando la valvola si è aperta o ha iniziato a perdere.

Emerson offre un portafoglio completo di prodotti per il monitoraggio delle valvole limitatrici di pressione che si possono utilizzare in qualsiasi stile di PRV Anderson Greenwood o Crosby. Il monitoraggio di PRV può rilevare quando si è aperta una valvola, la marcatura oraria e la durata di tale evento, facilitare il calcolo di un rilascio volumetrico e persino fornire un feedback sull'eventuale perdita della valvola.

Riduzione delle emissioni dai serbatoi

Un controllo di pressione e depressione di scarsa qualità può causare un utilizzo eccessivo di gas di polmonazione, la contaminazione del prodotto, una scarsa efficienza del sistema ed emissioni eccessive.

Emerson offre il più solido portafoglio di prodotti per pressione e depressione, con soluzioni e competenze leader del settore per ottimizzare le prestazioni. La disponibilità di soluzioni adeguate può ridurre la necessità di polmonazione eliminando parte delle emissioni prodotto dalla generazione di gas di polmonazione, ridurre le emissioni fuggitive in atmosfera e controllare la pressione in modo da migliorare la produttività.

Un design della tenuta inadeguato può causare perdite fastidiose dai dispositivi sulla parte alta del serbatoio e aumentare l'incertezza operativa. 

I dispositivi con chiusura a tenuta avanzati di Emerson offrono tassi di perdita inferiori a 0,1 SCFH al 90% del punto di regolazione e consentono una gamma di impieghi più ampia senza fastidiosi sfiati. L'interfaccia della tenuta solidamente ingegnerizzata riduce le emissioni fuggitive. Tecnologia wireless e cablata per allarmi di pressione o vuoto.

Un design della tenuta inadeguato può causare perdite fastidiose dai dispositivi sulla parte alta del serbatoio e aumentare l'incertezza operativa. I portelli lasciati aperti causano emissioni fuggitive eccessive.

I dispositivi con chiusura a tenuta avanzati di Emerson offrono tassi di perdita inferiori a 0,1 SCFH al 90% del punto di regolazione e consentono una gamma di impieghi più ampia senza fastidiosi sfiati. L'interfaccia della tenuta solidamente ingegnerizzata riduce le emissioni fuggitive. L'interruttore di prossimità disponibile avvisa da remoto quando il portello viene lasciato aperto.

Le opzioni di recupero aggiunte per COV e GHG comportano l'installazione di ulteriori tubazioni e apparecchiature di recupero che potrebbero generare eventi di fiamma. Spesso gli eventi si verificano senza essere nemmeno rilevati. L'idrogeno crea eventi di fiamma più complessi rispetto ai tipici fronti di fiamma degli idrocarburi.

Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni di arresto per tutte le installazioni e i gas di processo. Il monitoraggio remoto di temperatura e pressione consente di rilevare gli eventi di fiamma.

L'irrigidimento delle normative sulle emissioni richiede un'ulteriore riduzione delle emissioni eccessive di inquinanti nocivi da fonti fisse, dei rilasci accidentali negli impianti industriali e chimici e una protezione da depressione a tenuta per ridurre l'ingresso indesiderato di fluidi atmosferici.

Emerson offre il più vasto portafoglio di funzionalità di monitoraggio, tra cui gli allarmi di prossimità cablati e wireless per il monitoraggio di eventi di pressione, depressione e scarico. Ottieni le informazioni necessarie per monitorare, documentare e consentire risoluzioni più rapide degli eventi di rilascio, per una migliore gestione degli asset nella parte alta del serbatoio e per restare al passo con i requisiti delle normative sulle emissioni.

Identificazione semplificata delle cause e delle soluzioni per le emissioni.

vediamo
Competenza tecnica

Competenza tecnica

Coinvolgi gli esperti dei prodotti affinché ti aiutino a scegliere, dimensionare e configurare una soluzione in grado di risolvere qualsiasi problema di emissioni fuggitive.

Vasta offerta di tecnologie per valvole

Vasta offerta di tecnologie per valvole

Accedi alla più vasta gamma di tipi di valvole a basse emissioni, sistemi di tenuta, automazione e altro da un unico partner affidabile.

Competenza nella gestione e nell'esecuzione dei progetti

Servizi remoti, connessi e gestiti

Rileva gli eventi di emissioni fuggitive e garantisci la conformità con il monitoraggio di baderna della valvola, PRV e scaricatori di condensa.

Assistenza e supporto locali e globali

Assistenza e supporto locali e globali

Valuta i rischi delle emissioni fuggitive e assegna priorità alle azioni correttive per la tua prossima STO con un sopralluogo presso il sito.

Le PMI discutono delle emissioni fuggitive

Migliori pratiche per la riduzione delle emissioni fuggitive causate dalle valvole

Quattro vantaggi delle valvole limitatrici di pressione conformi alle emissioni fuggitive

Gestione dei serbatoi - Valvole limitatrici di pressione

Ultime notizie

Ascolta il nostro Chief Sustainability Officer

L' impegno per la sostenibilità di Emerson consiste si traduce nel nostro scopo globale: "Promuovere un'innovazione in grado di rendere il mondo...

Emerson sottolinea l'impegno per la sostenibilità ambientale

Le tecnologie innovative e l'esperienza nel settore di Emerson supportano i progetti in rapida crescita nel campo dell'idrogeno pulito...

IndianOil sceglie Emerson per modernizzare la raffineria e soddisfare gli standard di carburanti...

Il raffinatore più grande dell’India sceglie Emerson come partner di automazione in un importante aggiornamento delle operazioni di controllo...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.