Vanessa-K-Series 30000 Cryogenic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve with Powered Actuator

Descrizione del prodotto

The Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Funzionalità

Valvola triplo eccentrica criogenica Vanessa Serie 30.000
  • La rotazione a 90° senza attrito e l'insediamento di coppia metallo su metallo determinano una perfetta ermeticità bidirezionale secondo le norme ISO 5208, EN 12266-1 e API 598.
  • Il bonnet esteso e fissato con prigionieri protegge il packing dalle temperature degli impieghi criogenici.
  • L'anello di tenuta in metallo Nitronic® 50, forgiato in un pezzo unico, assicura un'elevata resistenza alla corrosione e mantiene a bassa temperatura le funzionalità meccaniche più importanti.
  • La costruzione "top entry" butt-weld consente l’accesso all’unità senza bisogno di rimuovere il corpo valvola dalla linea.
  • Le sedi con rivestimento in Stellite® grado 21 sono esenti da manutenzione.
  • Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente al fuoco.
  • Le flange lamate assicurano la massima integrità dei raccordi con le tubazioni.
  • Il robusto albero a pezzo unico è progettato per trasferire/mantenere la coppia con grande efficienza.
  • Il premistoppa in due parti e il packing in grafite riducono al minimo il rischio di emissioni esterne.
  • La connessione sagomata tra albero e disco garantisce la massima integrità dell’albero.
  • I cuscinetti per impieghi gravosi offrono un’elevata resistenza all’usura e alle pressioni di carico.
  • I protettori dei cuscinetti in grafite intrecciata impediscono la penetrazione dello sporco, assicurando una coppia di esercizio costante e un’ottima facilità di manovra.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Specifiche

Valvola triplo eccentrica criogenica Vanessa Serie 30.000
Design del corpo
Corto, ingresso dall'alto, corpo saldato
Materiale
Acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Criogenico
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo, criogenica
Classe di arresto
API 598, perdita zero, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Standard
API 609, ASME B16.34
Stile
Valvola di arresto di emergenza, Valvola di commutazione
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Dimensioni valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola triplo eccentrica, Valvola criogenica

Documenti e schemi

Valvola triplo eccentrica criogenica Vanessa Serie 30.000
Emerson Powered Actuator