IND-Shafer-ECAT-002

Atuação em válvula sem emissão para dutos de gás natural

Por 70 anos os atuadores Shafer, com seus componentes de controle, têm sido usados em mais de 100 mil aplicações em dutos comprovadas em campo. A nova tecnologia de atuação com emissões controladas (ECAT) Shafer abrange as características funcionais da palheta rotatória com um design inovador, eliminando emissões tipicamente associadas aos sistemas de gás sobre óleo. 

A ECAT fornece uma solução sólida para áreas densamente povoadas onde o odor do gás natural é problemático para os residentes locais. Ela é compatível com os hardwares existentes da Shafer.  Por questões de conveniência, a ECAT pode ser comprada como uma atualização para a maioria das instalações existentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atuação em válvula sem emissão para dutos de gás natural

O que é a tecnologia de atuação com emissões controladas (ECAT)?

A mais recente defesa para o controle de emissões

A ECAT Shafer ECAT é um sistema operacional de válvulaTM para aplicações críticas de dutos onde a confiabilidade do equipamento é essencial e o controle de emissões é desejado.   A ECAT aplica tecnologia progressiva para prevenir emissões, mas também usa a comprovada tecnologia Shafer da Emerson e controla os cursos de válvula de acordo às condições mais exigentes.  É uma solução excelente para aplicações ambientalmente sensíveis.

Características e benefícios

Exclusivo acumulador de reinjeção de "gás sob óleo"
O design inovador do acumulador permite que o gás dos dutos faça pressão no fluido hidráulico para ligar o atuador. A orientação do acumulador, conhecida como "gás sob óleo", facilita o processo de reinjeção de gás, fazendo com que os líquidos gravitem naturalmente de volta ao duto.

Pacote versátil de energia de reinjeção
O pacote de energização suporta a energia elétrica ou a solar de serviços gerais para aplicações remotas.

Energia reserva à prova de falhas
Caso ocorra uma queda de energia elétrica, o acumulador manterá uma energia hidráulica reserva para um número específico de cursos da válvula.

Bomba hidráulica manual
Para comissionamento ou operação de emergência, a bomba hidráulica manual pode ser usada para acionar diretamente o atuador ou recarregar o acumulador.

Monitoramento fácil de prontidão do sistema
A sala de controle do gás pode facilmente verificar se o atuador está em modo "pronto para acionar" com um simples feedback do interruptor de limite.

Ative o JavaScript para usar este site.