Controle elétrico de movimento
O portfólio da Emerson oferece flexibilidade, durabilidade e conectividade para um desempenho flexível e econômico.
O controle de movimento avançado é necessário para conseguir eficiência energética, processos otimizados e funcionalidade do equipamento. A ampla seleção de drives variadores de frequência, atuadores elétricos lineares e soluções assistidas da Emerson podem ajudar você a otimizar a configuração e alcançar a conectividade de dados necessária para processos de fabricação mais consistentes, flexíveis e sustentáveis, ao mesmo tempo em que oferece eficiência máxima e maior produtividade, além de economia de custos em cada fase da produção.
Os drives variadores de frequência (VFD) são controladores elétricos de motor que fornecem frequência e tensão ajustáveis. Eles podem ajudar a reduzir os custos de energia e operações, permitindo que os motores funcionem a uma velocidade ideal. São frequentemente usados para controlar motores CA para bombas, ventiladores, transportadores e outras aplicações. Em aplicações de máquinas, um VFD moderno pode fornecer o controle de velocidade preciso normalmente associado aos motores e drives CC, com custos de manutenção muito mais baixos.
VFDs PACMotion da Emerson controlam a vazão ao variar a velocidade do motor para corresponder à carga, o que pode reduzir consideravelmente seu consumo de energia e desgaste do motor. Eles são extremamente compactos e economizam espaço através de painéis menores ou através de designs resistentes onde nenhum painel é necessário. Você pode integrar perfeitamente os VFDs PACMotion aos controladores usando o gerenciamento de dispositivos de campo para fornecer feedback de dados que pode melhorar os processos e a lucratividade na aplicação
Drive variador de frequência — 4,3 A, 1 HP, 240 V, monofásico, IP20, PROFINET
Adequado para instalação em caixas classificadas pela Associação Nacional de Fabricantes Elétricos (NEMA) com PLCs e outros dispositivos elétricos.
Drive variador de frequência — 2,2 A, 1 HP, 480 V, trifásico, IP20, PROFINET
Adequado para instalação em caixas classificadas pela Associação Nacional de Fabricantes Elétricos (NEMA) com PLCs e outros dispositivos elétricos.
Drive variador de frequência — 24,0 A, 7,5 HP, 240 V, trifásico, IP55, PROFINET
Invólucro à prova de poeira para até oito horas e proteção média contra água, adequado para chão de fábrica e proximidade de motores e dispositivos sob controle do drive.
Drive variador de frequência — 7,0 A, 2 HP, 240 V, trifásico, IP66, PROFINET
O invólucro protege contra exposição excessiva a poeira e água, ideal para ambientes adversos, como aplicações de petróleo, gás e mineração.
Servomotores e servoconversores são selecionados para controle preciso do motor, especialmente com operações detalhadas envolvendo robótica e outros equipamentos de processamento meticulosamente controlados. Embora valorizados por sua aceleração rápida e alta precisão, a configuração pode ser desafiadora. Os servoconversores e servomotores PACMotion™ da Emerson fornecem o movimento rápido, altamente preciso e necessário em aplicações industriais exigentes. Seu reconhecimento de motor plug-and-play e recursos de integração flexível ajudam a acelerar a inicialização e o comissionamento, enquanto a dimensão compacta permite fácil integração em configurações de máquinas com pouco espaço.
Além disso, os servoconversores PACMotion conectam-se aos controladores de movimento Rx3i EtherCAT de alto desempenho da Emerson, adicionando conexão e escalabilidade a um conjunto rico em recursos de aplicativos para movimento geral. A programação padrão do setor por meio do PAC Machine Edition oferece a liberdade de usar a melhor linguagem para seu aplicativo. Uma interface de usuário comum, edição de arrastar e soltar e um rico conjunto de ferramentas de desenvolvimento permitem fácil programação, acessibilidade aos recursos otimizados e melhor eficiência de desenvolvimento de aplicativos.
Servoconversor de alta velocidade PACMotion, 6 A, 120/240 V
Unidade com compatibilidade plug-and-play com motores Emerson, isolamento ótico de E/S, conexões discretas de terminais com parafuso e amplo suporte ao dispositivo de feedback.
Servoconversor de alta velocidade PACMotion, 12 A, 240/480 V
Unidade compacta e poderosa, projetada para servomotores síncronos com controle avançado de circuito fechado do torque, velocidade e posição, além de feedback de desempenho em tempo real.
Servo motor de alta velocidade PACMotion, tamanho de estrutura 4
Servomotor com eixo de 10x32 mm, chave fechada de 3 mm, conector único, freio, SFD3, abs de volta única, adequado para muitas aplicações de controle de movimento.
Servo motor de alta velocidade PACMotion, tamanho de estrutura 7
Servomotor com montagem NEMA, eixo de 9x25 mm, chave aberta de 3 mm, conector duplo, freio, BiSS, ABS de múltiplas voltas, com altas taxas de aceleração e design sem escovas
Os atuadores lineares elétricos são normalmente alimentados por motores CC e são usados em aplicações que dependem de precisão, alta capacidade de carga e operação compacta, como máquinas de enchimento, estampagem de metal e máquinas industriais. Cada vez mais, os operadores também precisam de flexibilidade para atender às demandas de produção em mudança e também a eficiência energética para apoiar as metas ambientais e de sustentabilidade.
As soluções de controle de movimento linear elétrico da Emerson incorporam os atuadores lineares tipo haste elétrica SPRA da série AVENTICS™ e o sistema de controle de movimento assistido PACMotion™. Esta solução completa ajuda a simplificar compras, desenvolvimento e comissionamento. A solução também oferece os mais altos níveis de confiabilidade e precisão para garantir a uniformidade e a consistência da produção. Um alto nível de flexibilidade permite rápidas trocas de linha, permitindo operações de produção mais curtas e maior utilização da máquina.
Atuadores elétricos tipo haste série AVENTICS™
Flexível, precisos e eficientes em termos de energia, além de fácil conexão ao seu motor e sistema favorito de controle, economizando tempo e reduzindo o custo total de propriedade.
Os engenheiros da Emerson são especialistas em automação de fábrica que ajudam nossos clientes a resolver seus desafios mais complicados e alcançar suas metas mais ambiciosas aplicando soluções abrangentes e inovadoras do chão à nuvem. Você pode obter o máximo de valor combinando nossas soluções de hardware e software: podemos mover dados de nossos sensores e dispositivos para uma nuvem local ou não, onde eles fornecem informações valiosas sobre o desempenho de máquinas e processos, o que melhora diretamente a produtividade, sustentabilidade e segurança. Juntos, protegemos suas operações de ficarem ultrapassadas ao resolver seus desafios de automação mais difíceis hoje.