Reguladores de redução de pressão

Reguladores de redução de pressão

Reguladores autônomos robustos e confiáveis que reduzem a pressão, estabelecendo padrões do setor e impulsionando a excelência operacional.

O que é um regulador de redução de pressão?

Os reguladores de redução de pressão, também conhecidos como válvulas de redução de pressão, são dispositivos mecânicos que alcançam controle automático de pressão sem uma fonte de alimentação externa. Os reguladores redutores de pressão diminuem a pressão alta e frequentemente variável a montante para alcançar uma pressão de saída mais baixa e estável apesar da variação da demanda de vazão do equipamento que está fornecendo. Para atender a essa demanda, a válvula reguladora de redução de pressão acelera, permitindo mais vazão quando a demanda aumenta e reduz a vazão quando a demanda diminui.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é um regulador de redução de pressão?

Saiba mais sobre reguladores de redução de pressão

Postagens de blog de reguladores de redução de pressão

Como funciona um regulador de redução de pressão de operação direta? Part 1

Saiba mais sobre o propósito dos reguladores de pressão, os componentes que compõem um regulador e como esses componentes trabalham juntos.

Como funciona um regulador de redução de pressão de operação direta? Parte 2

Saiba mais sobre dois outros atributos, bloqueio e impulso, que são fatores que levam à precisão de um regulador.

Perguntas frequentes

Como funciona um regulador de redução de pressão acionado por mola ou de operação direta?
Como funciona um regulador de redução de pressão acionado por cúpula, operado por piloto ou de operação direta?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes
Converse com um especialista em regulador de pressão

Converse com um especialista em regulador de pressão

Diga-nos como podemos ajudar. Nossa equipe de especialistas em reguladores de pressão está disponível para fornecer suporte técnico e conselhos, preços e assistência de faturamento e responder a perguntas gerais.

Contate-nos
Ative o JavaScript para usar este site.