Soluções de controle de energia
Garanta uma entrega de energia segura e confiável e uma produção de máquina eficiente e ininterrupta em toda a sua instalação.
O controle de energia confiável é indispensável para a automação industrial e de fábrica. Os OEMs e operadores da instalação dependem da Emerson para entrega de soluções de energia de controle que protejam as aplicações de ativos e previnam perdas de produtividade por quedas de tensão e de energia. Escolha entre uma ampla gama de switches SolaHD™ e fontes de alimentação lineares, tecnologias de alimentação e de condicionamento e transformadores certificados para uma operação segura e confiável em ambientes controlados ou severos.
Os engenheiros da Emerson são especialistas em automação de fábrica que ajudam nossos clientes a resolver seus desafios mais complicados e alcançar suas metas mais ambiciosas aplicando soluções abrangentes e inovadoras do chão à nuvem. Você pode obter o máximo de valor combinando nossas soluções de hardware e software: podemos mover dados de nossos sensores e dispositivos para uma nuvem local ou não, onde eles fornecem informações valiosas sobre o desempenho de máquinas e processos, o que melhora diretamente a produtividade, sustentabilidade e segurança. Juntos, protegemos suas operações de ficarem ultrapassadas ao resolver seus desafios de automação mais difíceis hoje.
SolaHD™ SDN-D DIN Rail Series Power Supplies by Emerson boasts one of the highest efficiencies available in the market. Extensive diagnostic monitoring capabilities are possible with the optional SCM network communication module.
SolaHD™ power quality solutions equipment by Emerson is a comprehensive line of products that stretches from entrances to load points, to communications networks throughout facilities, making our total power quality solutions indispensable to today's industries. As a leader in and around industrial control cabinets, we draw on over 100 years of global experience in developing innovative solutions to optimize operational performance, improve efficiencies, preserve data, and increase equipment longevity.
Learn more about SolaHD:
1. Single Phase Power Conditioners
2. Surge Protective Devices
3. Active Tracking Filters
4. Control Transformers
5. Uninterruptible Power Supplies (UPS)
6. External Battery Modules
7. DIN Rail Power Supplies
8. DC/DC Converters
9. Communications Modules