Descubra nossa nova válvula proporcional
As válvulas proporcionais ASCO série 209 oferecem precisão, vazão e consumo de energia superiores para dispositivos médicos, bombas de combustível de hidrogênio, equipamentos alimentícios e muito mais.
Uma válvula proporcional fornece controle em aplicações em que a vazão ou pressão de saída varia ou se baseia em um ponto de controle dinâmico. Elas fornecem controle do ar, gases ou água por meio de uma resposta rápida e altamente precisa e ajudam a simplificar as aplicações, oferecendo controle repetível e a saída desejada. A ampla seleção da Emerson de válvulas e reguladores proporcionais de baixa ou alta vazão, de ação direta, pilotados, de circuito aberto ou fechado, proporciona um desempenho confiável e preciso.
As válvulas de controle de vazão proporcional funcionam com uma variedade de meios, incluindo ar, gases neutros, vapor, água e fluidos agressivos. Sua função ágil e precisa e sua resposta rápida podem se ajustar a uma ampla variedade de mudanças em toda a cadeia de controle de aplicações, tornando todo o processo de produção mais eficiente. O controle de vazão otimizado melhora a qualidade do processo e das bateladas em aplicações altamente exigentes.
Válvula para pistão de corpo angular ASCO™ 290
A válvula solenoide de pistão com corpo angular ASCO 290 pode lidar com fluidos agressivos, como vapor, água quente, solventes e suspensão de sólidos leves.
ASCO™ 209 Válvula solenoide proporcional
A válvula solenoide ASCO 209 foi projetada para controlar proporcionalmente a vazão de ar, gases inertes e líquidos com alta repetibilidade.
ASCO™ 202 Preciflow Válvula proporcional
As válvulas solenoides ASCO 202 Preciflow são projetadas para controlar proporcionalmente a vazão de ar e gases em equipamentos médicos e instrumentação analítica.
ASCO™ 607 FlowtronicD Válvula proporcional
A válvula proporcional ASCO 607 FlowtronicD com unidades de sensor de pressão é projetada para aplicações com requisitos de vazão que variam continuamente.
As válvulas de controle de pressão proporcional, incluindo as controladas direta ou indiretamente e as válvulas piloto, são essenciais para o controle e a compensação de variações dinâmicas na cadeia de controle. Elas mantêm a pressão abaixo do limite superior para operação segura e, normalmente, devem apresentar tempos de resposta curtos e parâmetros ajustáveis para atender aos requisitos específicos do meio ou da aplicação, além de baixo consumo de energia para atender às metas de eficiência e sustentabilidade.
Válvula de controle proporcional de 3 vias e alta vazão AVENTICS 614 SentronicPLUS
A válvula proporcional AVENTICS 614 ajusta a pressão, a vazão, a força e as posições lineares ou angulares para controlar o ar e o gás em atmosferas potencialmente explosivas.
AVENTICS ED02 Válvula de controle de pressão de ação direta
A válvula de ação direta AVENTICS ED02 garante um controle preciso da pressão ao combinar eletrônica de controle digital com tecnologia proporcional inovadora.
Válvula de controle de pressão proporcional de baixa potência Sentronic LP 617 AVENTICS
A Sentronic LP (baixo consumo de energia) 617 da AVENTICS é uma válvula proporcional altamente eficiente com controle digital, ideal para requisitos de regulagem de pressão.
AVENTICS 608 SentronicD Regulador proporcional
A válvula reguladora de pressão proporcional AVENTICS 608 SentronicD de 3 vias e operação direta com controle digital tem tempos de resposta rápidos e alta sensibilidade.
Os reguladores de alta pressão da Emerson são a solução ideal para o controle de alta pressão de até 20.000 psi (1.378 bar). Emparelhar um regulador com o controlador eletropneumático TESCOM ou com a válvula proporcional AVENTICS permite um controle remoto preciso e feedback de circuito fechado. Isso elimina problemas comuns, como queda ou abrasão, devido a diferentes condições de pressão de entrada. O software incluído aprimora a inteligência do sistema com dados valiosos e ferramentas fáceis de usar para a resolução de problemas.
Atuador eletropneumático TESCOM™ série ER5000
O controlador PID baseado em microprocessador TESCOM ER5000 pode ser usado como uma unidade autônoma ou conectado a qualquer regulador acionado pneumaticamente.
Válvula de controle proporcional de 3 vias e alta vazão AVENTICS 614 SentronicPLUS
A válvula proporcional AVENTICS 614 ajusta a pressão, a vazão, a força e as posições lineares ou angulares para controlar o ar e o gás em atmosferas potencialmente explosivas.
Emerson's Arthur Gosling explains why proportional valves are key elements to make your machines and processes smarter and more reliable. Their flexibility enables you to easily adjust the settings on your machines, for continuous improvement over the lifetime of your equipment.
The SENTRONIC HD is a highly accurate, electronic proportional pressure control valve for sophisticated applications in pneumatic control engineering. By highly accurate, we mean a control deviation of less than 0.25 %. The SENTRONIC HD enables precise control of pressure, flow rate, power, speed, distance or angular positions.