Aplicativo de iluminação automotiva com solda plástica a laser

Solda plástica a laser

Tecnologias e soluções de solda plástica a laser que oferecem as juntas mais limpas, sem flash e mais precisas.

O que é soldagem a laser?

A solda plástica a laser inclui processos de união sem partículas, que oferecem estética excepcional e liberdade de design. As soldas suaves a laser não usam fricção ou vibração e são ideais para todas as peças com contornos simples ou 3D que exijam juntas limpas e precisas. A Emerson fornece dois tipos de processos de soldagem a laser Branson - Simultâneo por transmissão Infrared® (STTIr®)  ou quase simultâneo, que proporcionam escalabilidade, tempos rápidos de ciclo e altos rendimentos em uma ampla gama de aplicações.


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é soldagem a laser?

Como funciona a soldagem a laser

Benefícios da soldagem a laser

Os processos da solda plástica a laser são versáteis, capazes de conectar vários plásticos diferentes e são excelentes para aplicações de alto valor que requerem juntas estéticas e tempos de ciclo rápidos. Eles adaptam peças com formas complexas, distorções ou defeitos menores e componentes pré-montados. Como não há movimento ou vibração durante o ciclo de solda, as soldas a laser podem ser usadas para unir peças com componentes pré-montados, incluindo aqueles em dispositivos médicos, componentes eletrônicos ou conjuntos automotivos.

Infrared® de transmissão simultânea direta

Com STTlr, a energia do laser produzida pelos diodos a laser passa por um componente plástico (transmissivo) e é absorvida na linha de ligação pelo segundo componente (absortivo). Essa absorção aquece e plastifica toda a superfície de soldagem simultaneamente, enquanto as duas partes são mantidas juntas sob pressão controlada, com precisão. O resultado é uma solda forte e uniforme, com menos risco de rejeições em decorrência de imperfeições na superfície, do que pode produzir a solda tradicional a laser por contorno.

Quase simultâneo

Soldagem a laser quase simultânea, às vezes chamada de solda a laser galvo ou “por contorno”. Esse método utiliza um conjunto de espelho programável e motorizado (um galvanômetro) que contorna com precisão um laser ao longo das superfícies de acoplamento das peças, aquecendo-as e, em seguida, de uma maneira quase simultânea, antes de comprimi-las em uma solda finalizada.  O processo é adaptável para peças 2D e 3D simples com caminhos de soldagem longos ou complexos e escalas desde laboratório de baixo volume até produção automatizada em grande escala.

Principais aplicações

A solda plástica a laser é excelente para aplicações estéticas de alto valor. Como as soldas a laser criam juntas puras, livres de partículas e hermeticamente seladas, elas são vitais para produzir dispositivos médicos e de administração de medicamentos de alta pureza, testes de diagnóstico in vitro, filtros e seringas de segurança. As soldas a laser nítidas e livres de flashes também são as preferidas pelos fabricantes de automóveis, produtos de consumo e eletrodomésticos, pois proporcionam contornos suaves, quase sem emendas, essenciais para executar estilos distintivos de produtos.

Produtos para solda plástica a laser



Ative o JavaScript para usar este site.