Controladores e posicionadores de válvula
Obtenha informações precisas e preditivas sobre as condições da válvula com controladores de válvulas, ferramentas de monitoramento e software de diagnóstico
Aumente a confiabilidade, desempenho e produtividade da válvula com informações consistentes e previsíveis em montagem de válvulas. Confie em nossos controladores e posicionadores de válvula para obter o desempenho ideal dos ativos.
Posicionadores pneumáticos e analógicos I/P que minimizam a variação do ponto de controle e sustentam a estabilidade do circuito de controle
Sistemas de controle automático construídos com elementos de detecção para melhor gerenciamento da vazão, pressão e temperatura
Operação estável e precisa da válvula de controle por meio de transmissão de sinal eletropneumático
Perguntas frequentes
Os posicionadores de válvulas de controle costumam ser pneumáticos ou analógicos I/P e são usados quando a válvula precisa ser estrangulada. Ele envia ar pressurizado ao atuador da válvula para que a posição da haste ou eixo corresponda ao ponto de controle do sistema de controle.
Enquanto um posicionador de válvula de controle tem uma única finalidade, que é manter uma válvula em sua posição de controle pretendida, os controladores digitais de válvulas, por meio de seu design digital, fornecem muito mais. Um controlador digital de válvula é um instrumento com base em um microprocessador, compatível com diversos protocolos de comunicação, incluindo HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. O microprocessador habilita os diagnósticos e a comunicação de duas vias para simplificar a configuração e a resolução de problemas.