Purgadores de vapor
Os purgadores de vapor Yarway fornecem uma operação confiável adequada para uma ampla gama de aplicações com monitoramento opcional para minimizar a perda de vapor.
Os purgadores de vapor são válvulas auto-acionadas usadas para liberar condensado e ar dos sistemas de distribuição de vapor sem permitir a passagem de vapor. Devido a uma ampla gama de requisitos de processo, os purgadores de vapor vêm em uma variedade de tecnologias, cada uma com suas próprias vantagens. Os purgadores de vapor desempenham um papel importante na otimização da eficiência da planta e das emissões ambientais, aumentando a criticidade ao dimensionar e selecionar o purgador de vapor ideal para cada aplicação.
Os purgadores de vapor Yarway F&T são adequados para aplicações de processo devido à sua ampla rangeabilidade.
Os purgadores de vapor termostático Yarway oferecem excelente desempenho de manuseio de ar.
Os purgadores termodinâmicos Yarway oferecem um desempenho robusto para uma variedade de aplicações de gotejamento, rastreador e processo.
Perguntas frequentes
Os purgadores de vapor são análogos aos veículos a motor, uma vez que cada um tem um único propósito subjacente, mas está disponível em uma ampla variedade de modelos e opções. A seleção do modelo correto depende das necessidades e preferências do usuário. Ao selecionar o purgador certo, um usuário deve pensar muito sobre a prioridade de suas necessidades. Embora a eficiência e a confiabilidade possam parecer requisitos óbvios, outros critérios (como capacidade de resposta para alterar pressões e taxas de vazão de condensado, flexibilidade de instalação, facilidade de manutenção e solução de problemas) são mais críticos. Quando todas essas questões são consideradas, a seleção do purgador de vapor se torna uma questão que requer uma avaliação criteriosa. No mínimo, uma seleção errada significa uma oportunidade de economia perdida; na pior das hipóteses, pode significar uma dispendiosa interrupção da produção.
Os purgadores de vapor industriais podem ser divididos em dois grandes grupos: (1) purgadores projetados para equipamentos de processo de drenagem, como prensas de pneus, rolos de secagem, aquecedores de ar e trocadores de calor (muitas vezes chamados de purgadores de processo); (2) purgadores projetados para drenar rede de vapor ou sistemas de rastreamento. Esses últimos servem como uma função de proteção e às vezes são chamados de purgadores de proteção. Serviços de proteção, como gotejamentos principais de vapor e aquecimento de rastreadores, são, por uma ampla margem, a aplicação de sola mais comum. Eles geralmente veem cargas de condensado muito leves, muitas vezes menos de 50 libras por hora. Os purgadores do processo são geralmente projetados para cargas de condensado de várias centenas de libras por hora a milhares de libras por hora.
Os três tipos são: