Soldagem ultrassônica
A tecnologia de soldagem de plásticos e metais de alta frequência fornece junções altamente estáveis para fabricação avançada e sustentável
A tecnologia de soldagem ultrassônica aplica calor indireto por meio de ondas de alta frequência para unir peças finas de termoplásticos ou metais. Ela é altamente eficiente em termos de energia, sem a necessidade de fixadores ou consumíveis. A Emerson traz décadas de experiência em soldagem ultrassônica, além de tecnologias de ponta compatíveis com novas aplicações em equipamentos médicos, automotivos, eletrônicos, embalagens e outros setores em rápida evolução.
Achieve high quality and stable electrical connection for every high power or high current application. Branson Ultrasonic Metal Welding is used, for applications with similar or dissimilar joints, made of Copper, Nickel or other non-ferrous metals