Atuadores hidráulicos
Nossos atuadores hidráulicos são projetados para suportar ambientes severos e aplicações que exigem ESD.
Atuadores hidráulicos são usados para controlar a vazão em um sistema. Nosso portfólio inclui palheta rotativa, estria helicoidal, linear, garfo escocês e designs de rack e pinhão feitos para uma ampla gama de aplicações industriais. Quer seja necessário automatizar válvulas de desligamento de emergência (ESD), reduzir as emissões no sistema de tubulação ou enfrentar outros desafios de controle de vazão, temos uma solução de atuação da válvula para atender às suas necessidades de confiabilidade, segurança e sustentabilidade.
Perguntas frequentes sobre atuadores hidráulicos
Saiba as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre a atuação da válvula hidráulica.
Atuadores hidráulicos são dispositivos mecânicos que convertem energia hidráulica em energia mecânica para mover válvulas e controlar o fluxo de gases ou fluidos em um sistema.
Atuadores hidráulicos são comumente usados para automatizar válvulas em tubulações de transmissão de gás, pois o gás de tubulação fornece uma fonte de alimentação pronta para os dispositivos.
Alguns dos principais benefícios dos atuadores hidráulicos incluem: