Válvulas de aperto
Tecnologia pneumática e movida a solenoide para suportar aplicações de tecnologia higiênicas e de uso único mais exigentes.
As válvulas de aperto comprimem a tubulação descartável e flexível para controlar ou desligar o fluxo de meios, que, geralmente, são líquidos de alta pureza. As válvulas de aperto operadas por solenoide usam corrente elétrica para abrir e fechar, já as válvulas de aperto pneumáticas operam usando ar comprimido. A Emerson produz uma variedade de válvulas de aperto que garantem a integridade dos meios de processo em setores de fabricação de farmacêuticos e biofarmacêuticos, diagnósticos e alimentos e bebidas, bem como em aplicações de tecnologia de uso único (SUT).
As válvulas de aperto pneumáticas ASCO controlam a vazão do meio usando ar pressurizado para operar o mecanismo de compressão e abrir ou fechar a válvula. Essas válvulas são projetadas para garantir a separação hermética do meio do processo dentro da tubulação flexível e de uso único do mecanismo de controle da válvula. As aplicações mais comuns incluem skids de cromatografia, skids de filtragem de vazão tangencial (TFF), biorreatores de uso único e skids de engarrafamento e distribuição.
Válvulas de aperto pneumáticas ASCO™ 273 e 373
Disponíveis em formato de duas ou três vias e com design normalmente fechado ou aberto, com uma grande variedade de tamanhos de corpo que podem acomodar várias larguras de tubulação.
Em válvulas de aperto solenoides, a atuação é controlada por uma corrente elétrica que passa por meio de uma bobina, o que gera um campo magnético que move um êmbolo para uma posição ligado ou desligado. Elas são fornecidas em uma variedade de designs para trabalhar com diferentes diâmetros de tubulação e evitar a contaminação de matéria particulada e mudanças na temperatura do ambiente.
Válvula de aperto solenoide de duas vias ASCO 284
Válvulas de aperto solenoides de duas vias para uso com líquidos altamente agressivos ou de alta pureza em aplicações alimentícias e sistemas analíticos, estéreis e assépticos.
Válvula de aperto solenoide de três vias ASCO 384
Válvula de aperto solenoide de três vias com separação hermética do mecanismo de controle e tubulação de fluidos para garantir a pureza máxima dos líquidos
Válvula de aperto ASCO S170
Válvulas de aperto de motor de passo que fecham meios sem fluxos turbulentos ou espaços mortos e adequadas para a maioria das aplicações analíticas, médicas e alimentares.
A tecnologia de válvula de aperto é essencial para aplicações que devem manipular e controlar com precisão fluidos frequentemente agressivos ou de alta pureza em microescala. Disponíveis em uma variedade de tamanhos, elas ajudam a controlar o fluxo de amostras, reagentes e materiais de partida e simplificam análises em que as misturas de fluidos devem ser precisas sem qualquer contato direto com o meio. As válvulas de aperto microfluídicas, geralmente, operam em sistemas de distribuição de medicamentos, microrreatores, análises químicas, dispositivos médicos personalizados e dispositivos de diagnóstico de ponto de cuidado.
Válvula de aperto solenoide de duas vias ASCO 284
Válvulas de aperto solenoides de duas vias para uso com líquidos altamente agressivos ou de alta pureza em aplicações alimentícias e sistemas analíticos, estéreis e assépticos.
Válvula de aperto solenoide de três vias ASCO 384
Válvula de aperto solenoide de três vias com separação hermética do mecanismo de controle e tubulação de fluidos para garantir a pureza máxima dos líquidos
Válvula de aperto ASCO S170
Válvulas de aperto de motor de passo que fecham meios sem fluxos turbulentos ou espaços mortos e adequadas para a maioria das aplicações analíticas, médicas e alimentares.
Os engenheiros da Emerson são especialistas em automação de fábrica que ajudam nossos clientes a resolver seus desafios mais complicados e alcançar suas metas mais ambiciosas aplicando soluções abrangentes e inovadoras do chão à nuvem. Você pode obter o máximo de valor combinando nossas soluções de hardware e software: podemos mover dados de nossos sensores e dispositivos para uma nuvem local ou não, onde eles fornecem informações valiosas sobre o desempenho de máquinas e processos, o que melhora diretamente a produtividade, sustentabilidade e segurança. Juntos, protegemos suas operações de ficarem ultrapassadas ao resolver seus desafios de automação mais difíceis hoje.
Perguntas frequentes sobre válvulas de aperto
As válvulas de aperto são altamente versáteis e podem ser usadas em aplicações que exigem um alto nível de precisão e controle de vazão, como o manuseio de líquidos de alta pureza, bem como instalações industriais para controlar o fluxo de meios abrasivos ou corrosivos.
As válvulas de aperto solenoides e pneumáticas são componentes importantes na produção de vacinas, medicamentos e outros produtos biofarmacêuticos, particularmente aqueles que dependem de tecnologia de uso único (SUT) e outros em que são necessários ambientes estéreis. Válvulas de aperto solenoides em miniatura são frequentemente usadas em dispositivos médicos, como máquinas de terapia de substituição renal contínua (CRRT) e equipamentos laboratoriais, como skids de cromatografia.
As válvulas de aperto operam com tubulação flexível através da qual o meio flui e que pode ser "apertada" pela válvula para reduzir ou interromper a vazão. Elas podem ser ativadas por diferentes tipos de energia. As mais comuns são as válvulas de aperto solenoides, que abrem e fecham por meio de uma bobina eletromagnética, e as válvulas de aperto pneumáticas, que operam por meio de ar comprimido.
As válvulas de aperto são fornecidas em diversos tamanhos. Algumas válvulas de aperto solenoides são microfluídicas, que controlam pequenas quantidades de fluido e são comuns em aplicações médicas e de diagnóstico, em que fornecem controle de vazão altamente preciso de sangue, produtos químicos ou outros fluidos agressivos.
Muitas válvulas de aperto são essenciais em tecnologias de uso único (SUTs) que são comuns na fabricação biofarmacêutica e farmacêutica. As aplicações de SUT dependem de plástico, biorreatores descartáveis e tubulações e não precisam ser submetidas aos procedimentos de limpeza e esterilização (CIP/SIP).
As válvulas de aperto em SUTs garantem a separação hermética do meio do processo do mecanismo de controle da válvula. Elas estão disponíveis em vários tamanhos de corpo para acomodar uma variedade de tamanhos de tubulação. As válvulas de aperto maiores incorporam protetores de segurança para proteger o operador do mecanismo de aperto.