Software de otimização SmartProcess™
Otimize seus processos usando um controle avançado eficaz e pronto para usar e monitorando aplicativos da Emerson
Todas as plantas de processo têm oportunidades de melhorar o desempenho do processo das operações da unidade, desde reatores e colunas de destilação até fracionadores e aquecedores acionados, entre outros. Todas as plantas têm potencial para reduzir a variabilidade, melhorando assim a qualidade do produto, aumentando a disponibilidade ou capacidade da unidade ou da planta ou reduzindo o uso de energia ou de material.
O pacote de aplicativos SmartProcess da Emerson otimiza as principais operações da unidade usando o Controle Preditivo de Modelo (MPC). O MPC usa modelos dinâmicos do processo e um registro de seu comportamento anterior para prever como o processo se comportará no futuro. Tais previsões são então usadas para determinar uma sequência ideal de ações de controle para garantir que todos os objetivos de controle de processo sejam alcançados simultaneamente.
Performance of the regulatory control system, from sensor to valve, is critical for safe and reliable plant operations. It is also crucial for achieving benefits from any advanced control applications. Emerson can help identify and fix any malfunctioning or poorly performing instrumentation, valves and control loops.
Advanced control applications include a combination of advanced regulatory control functions, custom calculations and embedded DeltaV APC technologies such as Model Predictive Control (MPC) and Neural Net inferential modeling. SmartProcess applications also include pre-configured operator graphics and all required documentation.