Solução para crédito de purga
A solução para crédito de purga da Emerson para turbina de combustão pode reduzir o tempo de partida do sistema em até 30% e melhorar sua resposta, além de aumentar a confiabilidade.
Por mais de meio século, a Emerson tem fornecido sistemas de proteção e controle para turbinas a gás novas e adaptações pós-venda. Nossos sistemas são projetados para atender aos exigentes requisitos de operação segura e confiável em unidades que vão desde pequenas unidades de acionamento industrial até as classes mais avançadas de turbinas a gás geradoras de energia. Com um histórico comprovado de instalações totalmente prontas para uso, os sistemas de controle de turbina da Emerson melhoram as operações das unidades, agilizar a manutenção e melhoram o desempenho do operador.
A Emerson oferece uma faixa completa de soluções que combina a poderosa tecnologia de automação Ovation™ com estratégias de controle de alto desempenho, pacotes de adaptação comprovados em campo, experiência em execução de projetos e serviços abrangentes de ciclo de vida útil. Nossas aplicações avançadas de controle de turbinas a gás proporcionam a máxima confiabilidade operacional e flexibilidade de unidade para ajudar você a atender às demandas do mercado atual em constante mudança.
As soluções para turbinas da Emerson são baseadas na plataforma Ovation, que apresenta controladores redundantes, redes Ethernet rápidas, sistema de segurança integrado SIL3 e uma gama completa de E/S nativa específica de turbinas para velocidade, sobrevelocidade posicionador servo, vibração e excitação de gerador. Os diagnósticos avançados, o controle de regulador pré-programado, o registro de dados de alta velocidade e a melhor proteção de segurança cibernética da categoria que o Ovation apresenta são personalizados para o controle de turbinas.
O suporte da Emerson continua muito depois do comissionamento, com os serviços de manutenção, confiabilidade e desempenho para uma operação constante e segura das turbinas. Nós oferecemos uma ampla gama de serviços que abrangem suporte de sistema de controle, resolução de problemas de turbinas, ajustes e atualizações, assim como treinamento e proteção de segurança cibernética.