Faça download e experimente agora
Está curioso para ver o Pro.Lean© em ação? Experimente fazer o download ou consulte um de nossos especialistas para ver como você pode obter uma operação eficiente da planta.
O Pro.Lean© permite que você se comunique com qualquer sistema ou dispositivo de campo, colete e registre dados no banco de dados para analisar os principais indicadores de desempenho (KPI), calcular a eficácia geral do equipamento (OEE) e medir o tempo de inatividade. Com arquitetura aberta e configuração simplificada, o Pro.Lean© é uma solução de software que reduz perdas e maximiza lucros em qualquer implantação da Indústria 4.0.
O módulo Pro.Lean© expande a estrutura Movicon.NExT e ajuda a fornecer indicadores mensuráveis de operações competitivas e econômicas.
Uma solução de software de manufatura enxuta e inteligência de fábrica para melhorar a produtividade, reduzir o desperdício e aumentar os lucros.
Ferramentas poderosas e prontas para uso ajudam você a criar projetos com simplicidade e rapidez.
Tecnologia flexível para conexão com qualquer dispositivo ou máquina de automação.
Simplifique as funções de supervisão e aquisição, análise e gerenciamento de dados.
Gere relatórios, tabelas e gráficos ricos em dados para uma análise de produção completa.
O Pro.Lean© é compatível com um processo de tomada de decisão baseado em dados e melhora a produtividade em todos os tipos de arquiteturas industriais abertas e flexíveis. Com operação em poderosa plataforma Movicon NExT™, o ProLean© vem com ferramentas automatizadas que não requerem programação ou codificação adicional.
O Pro.Lean© exibe dados em tempo real em painéis que exibem indicadores e status operacional do equipamento com gráficos intuitivos e detalhados, que foram projetados com base na ergonomia moderna. O recurso Web da interface gráfica permite que os operadores controlem facilmente os processos de produção em tempo real a partir de qualquer local.
Os painéis podem ser personalizados conforme necessário, integrando funções avançadas de gerenciamento e comando que permitem a função de supervisão no módulo.
Os indicadores de eficácia geral do equipamento (OEE) são reconhecidos como os indicadores-chave mais eficazes para medir a eficiência geral da planta. Eles podem maximizar as vendas melhorando a produtividade em três áreas: disponibilidade, desempenho e qualidade. O Pro.Lean© atende a esse objetivo de maneira econômica.
Aproveitando a funcionalidade Movicon, o módulo Pro.Lean© exibe indicadores OEE e principais indicadores de desempenho (KPI) em tempo real e gera relatórios com base em dados novos e arquivados para qualquer turno, operador, máquina, produto ou lote. Os fabricantes podem obter uma nova visão sobre a capacidade real de seus sistemas, linhas de produção e máquinas. O Pro.Lean© fornece todas as informações necessárias para identificar e lidar facilmente com ineficiências e melhorar a eficiência geral de sua planta.
O módulo de análise de tempo de inatividade exibe estatísticas de tempo de inatividade de produção classificadas por duração e frequência. Os valores são recuperados do registro histórico e representados graficamente de acordo com período, lote, turno e tipo de filtro do operador. As representações gráficas exibem dados de forma significativa usando histogramas ou curvas estatísticas sobrepostas, com opções de impressão. Além de cálculos estatísticos e representações gráficas, o sistema também pode exibir tabelas de resumo com dados filtrados em formato de relatório detalhado.
Reduza o desperdício e aumente os lucros coletando dados de produção em tempo real para análise de OEE, KPI e tempo de inatividade.
Os painéis do Pro.Lean© exibem medições e relatórios locais e baseados na Web em tempo real. Eles também permitem que você acesse dados no servidor usando navegadores de internet. Desempenho e segurança aprimorados do padrão HTML5 garantem reduções de custo e manutenção.
Capaz de interagir com qualquer supervisor, o Pro.Lean© também oferece a grande vantagem da integração com o sistema Movicon.NExT SCADA/HMI e sua conectividade.
A política de licenciamento Movicon Pro.Lean
O Pro.Lean oferece um modelo de custo opcional e requer uma licença Movicon.NExT SCADA PRO Runtime dimensionada adequadamente para o número de OEEs necessários. O módulo Pro.Lean inclui um assistente e um banco de dados de cálculo do SQL Server. A maioria das licenças inclui o uso do SQL Server Express, incluído gratuitamente. Opções personalizadas também estão disponíveis.
Esquema de licenciamento Pro.Lean:
O Assistente Pro.Lean© é usado para criar projetos e não requer nenhuma programação ou codificação adicional. Os procedimentos passo a passo do Assistente inserem os parâmetros do sistema necessários para calcular o KPI, OEE e tempos de inatividade.O módulo oferece configuração automatizada simples e é baseado em um projeto de dados de E/S criado anteriormente com Movicon.NExt.
O módulo Pro.Lean requer uma licença Movicon.NExT 3.1 PRO Runtime, ou posterior, dimensionada adequadamente para o número de OEEs necessários.Os dados de campo conectados a serem gerenciados (por exemplo, PLC) são:
|
Modo de demonstração
Quando nenhuma licença é detectada na inicialização, Movicon alertará o usuário e executará no "modo de demonstração" com um editor totalmente funcional e um limite máximo de tempo de execução de duas horas.