Eles combinam uma experiência de tela sensível ao toque do cliente com telas resistentes criadas para ambientes difíceis.

Interfaces Homem-Máquina

As IHMs resistentes e flexíveis da Emerson oferecem uma maneira mais inteligente de visualizar dados e obter informações importantes.

Melhore a Visualização de Dados

Os operadores de sua planta necessitam de acesso rápido aos dados do processo para tomar decisões críticas para seu negócio. As interfaces homem-máquina (IHMs) da Emerson combinam a facilidade de operação com o desempenho necessário para aplicações mais exigentes. Encontre uma solução de IHM para sua necessidade comercial, com o portfólio de produtos que vão desde interfaces de visualização web até interfaces intuitivas com funcionalidade de controle.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a Visualização de Dados

Produtos






Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Inscreva-se na comunidade Exchange 365 para discussão de assuntos relacionados com PLCs, PACs e computação industrial. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.