Além disso, os sistemas possuem capacidade de comunicação PROFINET com suporte a saque à quente.

Sistemas de E/S Remotas para Máquinas

Os Sistemas de E/S Remotas para Máquinas da Emerson oferecem alta densidade e durabilidade, além de possibilitar a instalação diretamente nas máquinas sem a necessidade da utilização de painéis, reduzindo também custos associados ao cabeamento de campo.

Sistemas de E/S Remotas com Grau de Proteção IP67

Os sistemas de E/S remotos instalados de forma distribuída nas linhas de produção maximizam os custos com instalação de cabeamento. Porém estes benefícios podem ser substituídos por impactos de custos e espaço causados nos painéis. Os sistemas de E/S remotos PROFINET possuem a robustez de sistemas de controle padrões, com a flexibilidade de instalação diretamente na máquina. Os sistemas de E/S remotos com grau de proteção IP67 possibilitam a instalação diretamente em suas máquinas. Alta densidade e possibilidade de saque à quente dos módulos permitem uma economia de tempo durante a manutenção.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas de E/S Remotas com Grau de Proteção IP67
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Inscreva-se

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.