Soluções integradas
A Emerson projeta soluções pneumáticas e de controle de fluidos personalizadas para as suas necessidades específicas.
A Emerson oferece soluções pneumáticas e de controle de fluidos, personalizadas para integrar e gerenciar uma ampla variedade de configurações. Fornecemos soluções completas, prontas para instalar, testadas e certificadas para aplicações de controle de processo e automação de máquinas em indústrias, liberando seus valiosos recursos.
Os mais de 130 anos de experiência e especialização em diversas indústrias em todo o mundo nos torna a única empresa qualificada para ser sua parceira na criação de soluções completas para suas necessidades exclusivas.
O armário abrigará todos os conjuntos de controle da sua solução, como os de comunicação e de energia. As opções de armário são feitos em aço inoxidável, alumínio anodizado, compósito ou de qualquer outro material especificado, protegendo o interior do ambiente externo agressivo.
Já projetadas, montadas, testas e prontas para instalar, essas soluções personalizadas maximizam a conveniência, reduzem custos e garantem um desempenho superior.
Os produtos da sua solução de painel podem ser de vários tipos de conjunto de subplacas, incluindo aço inoxidável, alumínio anodizado, compósito ou qualquer outro material especificado. Os tamanhos podem ser padrão ou personalizados.
Eles oferecem uma maneira eficiente de reduzir o espaço ocupado por componentes de conexão para minimizar a pegado do sistemas. Os componentes acessíveis com mais facilidade também ajudam a simplificar o diagnóstico, a manutenção e a substituição de peças.
Os conjuntos integrados projetados pela Emerson ajudam a garantir maior desempenho, confiabilidade e valor da planta e das máquinas. Se precisa de um simples conjunto de válvula solenoide e atuador pneumático liga/desliga ou de um projeto completo de sistema de posicionamento de atuador linear que inclua desligamento de emergência, nós temos o amplo portfólio de produtos, bem como a capacidade de engenharia para criar a solução que atenda às necessidades da aplicação.