A concentração alcalina é um parâmetro chave do processo que deve ser monitorado em vários locais do processo kraft, incluindo a concentração alcalina no digestor, o licor preto residual em fases de lavagem de celulose, a concentração alcalina em tanques cáusticos e a concentração alcalina de licor verde. A concentração alcalina é monitorada usando sensores de condutividade em vez de sensores de pH devido às altas temperaturas do processo e celulose espessa. Os sensores de condutividade toroidal Rosemount™ são recomendados para todas as aplicações dentro do processo kraft devido à confiabilidade comprovada com baixa necessidade de manutenção. Os sensores toroidais oferecem maior resistência aos efeitos de revestimento e corrosão do que sensores de condutividade de contato, o que é importante devido aos sólidos de polpa e cal presentes no processo, bem como à natureza corrosiva do licor usado para fazer a deslignificação da madeira.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).