As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. Conforme os vapores sobem através da coluna, diferentes componentes se condensarão a diferentes temperaturas e se acumularão para escoamento. As colunas de destilação terão uma ampla faixa de temperaturas por toda a sua extensão. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem ficar sujos e criar camadas de revestimento e causar entupimento no equipamento. Se o fluido na parte inferior for pesado, como o piche, são recomendadas medições diretas, sendo que o nível da DP (pressão diferencial) é uma solução apropriada para medir o nível. Caso contrário, a tecnologia de radares por onda guiada instalada em uma câmara, gaiola ou tubo é a solução recomendada. A medição contínua de nível por radar pode ser combinada com a tecnologia da chave de nível de ponto para adicionar alarme de nível alto e baixo.