Estações de elevação de esgoto, poços secos e poços úmidos são usados para transportar efluentes de uma elevação baixa para uma elevação alta, e são usados principalmente para mover o esgoto de áreas residenciais para estações de tratamento de efluentes. Em instalações de tratamento de águas residuais, é comum que sejam utilizados em conjunto de estações de bombeamento. A medição de nível é usada para um controle preciso da bomba, tanto para iniciar níveis altos da bomba quanto para desligá-los em níveis baixos para evitar a operação a seco.
A série Rosemount 3490 fornece funcionalidade de controle abrangente para transmissores compatíveis com 4-20 mA ou HART, como o Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão. A série consiste em dois modelos que oferecem níveis variados de funcionalidade de controle, dependendo das necessidades específicas da sua aplicação. O controlador Rosemount 3490 permite uma programação simples por meio de assistentes intuitivos para medição de nível e vazão para controlar bombas, totalizar vazões, registrar dados e calcular diferenciais. O controlador é fácil de ler e tem um mostrador LCD colorido que oferece uma interface simples, intuitiva e centrada no usuário.