As emissões de NOx exigem relatórios de medição cada vez mais rigorosos e contínuos com alta sensibilidade e precisão. No entanto, as tecnologias tradicionais de medição carecem de precisão e velocidade e são suscetíveis a efeitos de interferência cruzada de outros componentes de gás na amostra. Os operadores também são desafiados a encontrar soluções de medição robustas com alta disponibilidade e requisitos reduzidos de manutenção e calibração.
A Emerson oferece analisadores de gás NOx contínuos para ajudar as plantas industriais a comprovar a conformidade com os regulamentos ambientais, atender à disponibilidade obrigatória e cumprir os requisitos de relatórios. Utilizando uma ampla gama de tecnologias, incluindo detecção de quimiominescência (CLD) e espectrometria de absorção a laser, esses analisadores medem a baixa concentração de NOx com tempos de resposta muito rápidos, sem a influência de outros componentes de gás na amostra. Eles também estão disponíveis em rack completo e meio rack, permitindo a fácil substituição de analisadores legados.