Sobre medidores de vazão não intrusivos
Definindo o padrão para medição de vazão não intrusiva
As tecnologias de medição da vazão ultrassônica não intrusiva Flexim da Emerson medem praticamente qualquer coisa que flua, sejam líquidos ou gases. Nossos medidores de vazão ultrassônicos de instalação externa patenteados permitem que os operadores simplesmente acoplem o transdutor à parte externa do tubo, sem qualquer interrupção das operações ou qualquer risco de vazamento.Como nossos produtos atendem aos mais altos requisitos de produção industrial, a segurança e o mais alto nível de disponibilidade da planta em outros operadores podem medir facilmente a vazão em qualquer lugar.
Os sistemas ultrassônicos clamp-on FLUXUS® determinam a vazão volumétrica de acordo com o método de diferença de tempo de trânsito. Como o sinal ultrassônico irradiado para dentro do tubo é transportado pelo fluido de dentro, ocorre um atraso entre o tempo de trânsito acústico, tanto com quanto contra a vazão de direção. Esse atraso de tempo pode ser medido com muita precisão. O transmissor de medição calcula a vazão volumétrica com base na entrada de parâmetros para a geometria do tubo e as propriedades físicas do meio armazenado no banco de dados interno.
A confiabilidade e a precisão dos sistemas de medição dependem da qualidade de sua fabricação e calibração. Uma gestão de qualidade consistente de acordo com a DIN ISO 9001 é essencial para a Flexim, que tem um laboratório de calibração certificado de acordo com a ISO/IEC 17025:2018. A calibração é realizada em equipamentos de calibração individuais de acordo com as normas nacionais. A Flexim calibra pares de transdutores e transmissores de medição independentemente uns dos outros, de modo que as incertezas de medição estreitamente definidas sejam sempre observadas, independentemente de quais transdutores sejam usados.
Os medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos FLUXUS® da Flexim são usados onde quer que algo flua. A tecnologia clamp-on abre uma gama inigualável de aplicações à medida que o dispositivo FLUXUS mede de forma confiável a vazão de praticamente qualquer meio, seja líquido ou gás, independentemente da direção da vazão (bidirecional) e em uma faixa de medição extremamente ampla. Devido às suas vantagens práticas, a medição de vazão externa com transdutores ultrassônicos clamp-on tornou-se uma técnica de medição padrão em uma ampla gama de indústrias e aplicações.
A Advanced Meter Verification (AMV) permite verificar a integridade do seu dispositivo de medição de vazão Flexim diretamente no local sem a necessidade de interrupção do processo. Essa solução de verificação do medidor de vazão economiza custos e garante o desempenho da medição da vazão não invasiva. A aquisição contínua e o armazenamento permanente de valores de diagnóstico pelo transmissor permitem verificação regular. Com base nesses dados, a manutenção pode ser planejada e falhas inesperadas podem ser evitadas. Os operadores podem gerar automaticamente um relatório de verificação do medidor de vazão que fornece a documentação necessária para o seu sistema de gerenciamento da qualidade.
A série de medidores de vazão de gás FLUXUS® G da Flexim é o sistema de medição preferido onde quer que o gás represente um perigo, seja explosivo, tóxico ou quimicamente agressivo. Os medidores de vazão em contato com o processo se desgastariam rapidamente. Portanto, o FLUXUS G é usado para medir a vazão de gás natural, desde o poço de produção até o consumidor.
A Emerson Flexim abriu caminho para a medição não intrusiva da vazão de vapor com tecnologia ultrassônica clamp-on. A medição de vapor de alta temperatura em temperaturas acima de 356 °F é baseada em um princípio de medição diferente: medição por correlação cruzada. Dois pares de transdutores ultrassônicos são montados no tubo a uma distância específica um do outro formando duas portas. Eles enviam sinais ultrassônicos pelo tubo. A modulação dos sinais monitora as características da turbulência da vazão de vapor. Esse poderoso dispositivo é portátil e também pode medir líquidos, gases, ar comprimido e calor, fornecendo uma autêntica multi-ferramenta para gestores de manutenção e energia.
Medir as vazões de ar comprimido com precisão em todas as condições com um medidor de vazão de ar de alta pressão é essencial para melhorar a eficiência energética dos sistemas de ar comprimido e, ao mesmo tempo, reduzir custos.
Usando tecnologia de última geração, a série de medidores ultrassônicos de ar não invasivos FLUXUS CA oferece uma solução permanente ou portátil ideal para realizar auditorias de energia, medir o consumo de ar comprimido, verificar medidores existentes, detectar possíveis vazamentos, equilibrar as redes da planta e monitorar a eficiência do compressor.
Com base na tecnologia de medição de vazão flexível, o FLUXUS TE combina o medidor volumétrico e a calculadora de energia em apenas um transmissor. Equipado com até 2 canais de medição de vazão e até 4 entradas de temperatura, ele fornece valores medidos, como vazão de corrente ou vazão mássica, taxa de energia térmica, temperaturas e também funções contadoras correspondentes.
Aplicações como aquecimento e resfriamento podem ser facilmente implementadas.
A tecnologia WaveInjector® da Flexim é usada em temperaturas extremas. O dispositivo patenteado separa os transdutores ultrassônicos termicamente do tubo, estendendo, assim, a faixa de aplicação da tecnologia ultrassônica não intrusiva para temperaturas de –328 °F a 1166 °F. O WaveInjector® é um dispositivo de suporte do transdutor. Tanto calor é irradiado ou absorvido através de suas placas de acoplamento metálicas que a temperatura do acessório de fixação do transdutor fica dentro da faixa de trabalho dos transdutores ultrassônicos. O WaveInjector® é também montado simplesmente na parte externa do tubo sem ter que abrir a tubulação. Como é um arranjo puramente mecânico, o WaveInjector® também pode ser usado em áreas potencialmente explosivas.
A refratometria, em outras palavras, a medição da refração da luz, tem provado repetidamente ser um método de análise em laboratório. O refratômetro de processo PIOX® R da Flexim oferece precisão laboratorial para o processo. Em contraste com os refratômetros laboratoriais, o PIOX® R mede usando o método de luz transmitida. Com uma reprodutibilidade do índice de refração nD 0,00002, medições de concentração muito precisas podem ser obtidas. Além disso, o feixe de medição monocromático é refratado por um biprisma em duas direções diferentes, o que significa que a refração de dois feixes de luz pode ser medida. A diferença entre os dois picos resultantes é medida. O método de medição patenteado garante resultados estáveis de medição, mesmo no caso de flutuações de temperatura e pressão em ambientes de processo severos.