Provadores de medição
Reduza os custos com a prova automatizada de medidores volumétricos ou mássicos e garanta a conformidade contínua com o setor e a responsabilidade em operações de medição fiscal.
Garantir o desempenho preciso da medição ao longo do tempo é um dos maiores desafios para as aplicações de medição fiscal. O desempenho da medição pode ser afetado por muitos fatores, por isso, os sistemas de medição precisam ser regularmente verificados em relação a uma referência rastreável para provar a conformidade com os requisitos de precisão e repetibilidade.
Os provadores garantem que um sistema de transferência de custódia esteja fornecendo a medição mais precisa possível ao oferecer um meio estacionário ou móvel de facilitar a calibração de medidores de vazão antes, durante ou após uma transferência.
Um provador é um sistema automático que fornece calibração no local para garantir que os medidores de vazão em operação para aplicações de transferência fiscal e de custódia mantenham desempenho de medição sustentável, além de permanecerem em conformidade com os padrões da indústria.
Uma vez que as condições operacionais (de campo) podem mudar significativamente a partir do momento em que o medidor de vazão foi calibrado originalmente, a prova garante desempenho ideal do medidor ao longo de sua vida útil.
Os provadores de líquidos são usados com mais frequência com medidores de vazão que medem hidrocarbonos leves para produtos de maior viscosidade em condições variantes de vazão.
O provador é colocado em série com o medidor para determinar o fator de medição durante condições operacionais estáveis. Esse processo, conhecido como prova in situ, é preferível em relação à calibração fora do local, pois verifica o desempenho do medidor usando o produto exato e as condições do processo que o medidor normalmente experimenta durante a operação de campo.
É recomendado usar periodicamente um provador para calibrar cada medidor no sistema de medição para confirmar ou restabelecer o desempenho de cada medidor. O provador ajuda a explicar mudanças na precisão do medidor, assim como verifica a repetibilidade e a linearidade dele.
Tubo (estacionário) e compacto (móvel) são os dois tipos mais comuns de provadores de deslocamento em uso hoje.
Vários tipos de provadores de tubo estão disponíveis, como os provadores do tipo esférico bidirecional e do tipo pistão bidirecional, que combinam volumes de avanço e reversão durante um ciclo de prova único. Os provadores do tipo pistão bidirecional são mais adequados para aplicações de baixa temperatura.
Tamanho menor, conveniência e rangeabilidade ampla são algumas das vantagens de provadores compactos que podem ser facilmente mobilizados para provar vários medidores em torno de um local ou de vários locais.
A prova diminui a incerteza dos volumes medidos para aumentar a responsabilidade em operações de medição fiscal. Além de minimizar o risco financeiro, a prova permite que os operadores mantenham a precisão e repetibilidade dos medidores de vazão para reduzir os custos operacionais de manutenção e ciclo de vida.
Os custos de trabalho também são reduzidos com um provador fornecendo registros de dados automatizados que melhoram a produtividade e diminuem a possibilidade de erro humano.
Os provadores de tubulações de grande volume são, em geral, colocados em operação para aplicações de processamento químico e de hidrocarbonetos, e geralmente são mais adequados para terminais de medição de tubulações, instalações de carregamento de petroleiros e barcaças, refinarias, plantas petroquímicas e medição de combustíveis líquidos para usinas de energia.
Os provadores compactos geralmente são usados para verificar medição em terminais de marketing em tubulações de produtos brutos e refinados, descarregamento FSO e FPSO, carregamento/descarregamento de navios e barcaças, carregamento/transferência de vagões ferroviários e laboratórios de calibração.