Medidores Vortex redundantes para instalações críticas
Os medidores de vazão tipo vortex quádruplo e duplo fornecem a solução de vazão redundante definitiva para necessidades críticas e de segurança.
Os Rosemount™ 8800 medidores de vazão tipo vortex quádruplo e duplo são vários sensores e transmissores independentes em um único corpo de medidor, proporcionando uma solução de vazão compacta e redundante. Esses medidores de vazão Vortex oferecem confiabilidade de qualidade internacional, com o corpo do medidor sem juntas e sem entupimentos, o que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas.
Ter uma medição de vazão confiável é essencial para todas as operações, especialmente em aplicações críticas. O medidor tipo vortex quádruplo Rosemount não apenas fornece o mesmo design sem obstruções dos medidores de vazão 8800 padrão, mas a construção de transmissor e sensor quádruplo também fornece uma solução de medição de vazão elegante e redundante. Isso também fornece uma alternativa de votação 2oo3 para suas aplicações de vazão críticas.
O design exclusivo do medidor de vazão Vortex sem obstruções e sem vazamentos elimina a necessidade de linhas de bypass e é ideal para aplicações em que emissões evasivas são uma preocupação. A válvula de processos críticos fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária.
O design compacto do medidor tipo vortex quádruplo reduz os custos de instalação de métodos típicos de medição de vazão redundantes. Ele fornece medição de vazão redundante e precisa usando barras de deslastre duplas espaçadas patenteadas que se reforçam mutuamente. Isso elimina a necessidade de:
O design exclusivo do medidor de vazão Vortex sem obstruções e sem vazamentos elimina a necessidade de linhas de desvio e é ideal para aplicações em que emissões evasivas são uma preocupação. A válvula de processo crítico fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária.